Extrusions-Schlauchköpfe und Extruder zur Nachrüstung von Blasformmaschinen
W. Müller GmbH, Deutschland

Servoelektrische Blasformmaschine mit 24"-Control-Panel von Beckhoff
Kautex Maschinenbau GmbH, Deutschland
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
W. Müller GmbH, Deutschland
Kautex Maschinenbau GmbH, Deutschland
Beckhoff ist seit vielen Jahren Partner technologisch führender Unternehmen in der Extrusionsblasformtechnik. Unsere Hard- und Softwarekomponenten kommen bei einem weltweiten Kundenstamm zum Einsatz. Von einzelnen Komponenten bis hin zur Komplettlösung profitieren Sie von unserem breiten Prozess- und Applikations-Know-how in der Blasformtechnik. Das umfangreiche Know-how von Beckhoff in hydraulischer Antriebstechnik führt zum Beispiel zu besten Ergebnissen bei regelungstechnisch anspruchsvollen Achsen, wie der Transportbewegung auch bei kostenreduzierter Hydraulik. Moderne servoelektrische Konzepte sind modular in die Software-Architektur integriert: Maschinenprogramme für hydraulische, elektrische oder gemischte Antriebstechnik werden in einer identischen Entwicklungsumgebung erstellt und gepflegt. Die Kernkomponente von Blasformmaschinen, die Wanddickenregelung, wird hochgenau in der ganzen Bandbreite unterschiedlicher Maschinenkonzepte ausgeführt.
Der Trend zu kompletten Produktionszellen wird durch unser umfangreiches Hardware- und Softwareportfolio unterstützt. Wie aus einem Baukasten kann der Maschinenbauer die für seinen System- oder Anlagentyp passende Steuerungslösung zusammenstellen. Der Automatisierungsbaukasten umfasst ein umfangreiches Portfolio an Industrie-PCs sowie Bedien- und Anzeigegeräte in allen Leistungskategorien und Formfaktoren. EtherCAT, der Weltstandard für die Echtzeitkommunikation, bietet maximale Performance bei der Integration von Leistungsstellern auch von Drittanbietern. Das Beckhoff I/O-System deckt ein breites Spektrum an Sensorik und Aktuatorik ab und unterstützt Interfaces zu unterschiedlichen Feldbussystemen. Mit TwinSAFE hat Beckhoff eine integrierte Sicherheitslösung entwickelt, die aufgrund ihrer Flexibilität den Engineering-Aufwand − insbesondere für Produktionszellen − verringert. Zur Achsbewegung elektrisch angetriebener Maschinen stehen Servomotoren und -verstärker aller Leistungsklassen zur Verfügung.
TwinCAT ist die durchgängige Softwareplattform für Engineering, Runtime und Diagnose aller Steuerungsfunktionen: von der SPS, Motion Control, CNC und Robotik über HMI, Vision, Sicherheits- und Messtechnik bis zur Cloud-Kommunikation und den Analyse-Funktionen. Dies sorgt für ein effizientes Zusammenwirken aller Systemkomponenten und damit für maximale Produktivität. Durch die konsequente Umsetzung aller Funktionalitäten als Softwaremodule können Spezialgeräte entfallen. Hierdurch reduzieren sich nicht nur die Hardware-Kosten, sondern auch der Engineering-Aufwand und die Lifecycle-Kosten. TwinCAT umfasst neben umfangreichen Motion-Control-Softwarepaketen für elektrische Maschinen auch erprobte Funktionsbausteine für hydraulische Maschinen. Ergänzt werden diese Funktionen durch Softwarebibliotheken zur Euromap/OPC UA-Anbindung sowie durch die TwinCAT Plastic Application Components, in welche die langjährige Erfahrung von Beckhoff in der Kunststoffindustrie eingeflossen ist.
Beckhoff bietet Steuerungskomponenten in Soft- und Hardware für Extrusionsblasformmaschinen mit hydraulischer oder elektrischer Antriebstechnik jeder Größe, von einfachen Einzelkopfanwendungen bis zu komplexen Mehrschichtsystemen:
Mit dem TwinCAT 3 Plastic Framework bieten wir eine modulare Softwarelösung für die Steuerung von Kunststoffmaschinen, die den Entwicklungsaufwand minimiert und dabei die Offenheit der Beckhoff Architektur beibehält. Das TwinCAT 3 Plastic Framework bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise und integriert wichtige branchenspezifische Funktionen nahtlos in die gewohnte TwinCAT-Umgebung. Die Programmierung, Visualisierung und Steuerung von Kunststoffmaschinen kann somit auf einer Plattform realisiert werden.
Das TwinCAT 3 Plastic Framwork beinhaltet drei Softwarebibliotheken: TF8540 ermöglicht die umfassende softwareseitige Temperaturregelung in Kunststoff-Verarbeitungsprozessen. Mit TF8560 steht ein Technologiepaket zur Verfügung, welches alle Bausteine zur Steuerung von Motion-Funktionen in Kunststoffmaschinen bereitstellt. TF8550 ist ein speziell für die Kunststoffindustrie entwickeltes HMI-Paket, welches die Visualisierung von typischen Prozessen mit minimalem Engineering-Aufwand ermöglicht und sich nahtlos in die weiteren Technologiepakete integriert. Bereits enthaltene, applikationsspezifische Templates und Sample Code für verschiedene Kunststoffanwendungen erleichtern die Projektierung und Programmierung und werden über die TwinCAT 3 Plastic Application kostenfrei zur Verfügung gestellt. Natürlich können auch bereits vorhandene Vorlagen genutzt und eigenes Prozess-Know-how integriert werden.
TF8540: Plastic Processing Framework
TF8560: Plastic Technology Functions
TF8550: Plastic HMI Framework
Mit TwinCAT HMI verfügt der Anwender über ein innovatives und zukunftssicheres Werkzeug zur Erstellung von Bedienoberflächen für Blasformmaschinen. Vorgefertigte HMI-Komponenten, wie z. B. der Wanddickeneditor, können direkt eingesetzt oder vom Maschinenbauer kundenspezifisch modifiziert werden. Neben der Darstellung auf dem Maschinenpanel ermöglicht die HTML5-basierte Architektur auch die Präsentation der Maschinendaten auf mobilen Endgeräten, wie z. B. Smartphones oder Touchpads, im gleichen Design. Die HMI-Objekte enthalten zahlreiche Funktionalitäten, beispielsweise eine Benutzerverwaltung mit unterschiedlichen Zugriffsrechten oder eine Sprachumschaltung. Die zentrale Bedienseite des Extrusion-Blowmolding-Controllers ist die Wanddickenkurve. Durch die Unterstützung der Multifinger-Touchfunktion kann die Blaskurve schnell und einfach gezoomt, analysiert und verändert werden. Durch farbige Abstufungen sind Stützpunkte und Kurvensegmente der Wanddickenkurve leicht erkennbar dargestellt und können flexibel festgelegt werden.