Immer mehr Pakete mit schnell wechselnden Formaten in immer kürzerer Zeit: Die Anforderungen an Sortiersysteme und -anlagen für die Logistik im Einzelhandel und in Paketzentren steigen rasant. Befeuert wird die Entwicklung durch weltweit hohe Wachstumsraten im E-Commerce. Um in diesem Umfeld mit Spitzenleistungen zu überzeugen, brauchen Marktteilnehmer schnelle, durchsatzstarke und frei skalierbare Sortier- und Verteilsysteme. Wie sich diese effizient und zielgenau realisieren lassen? Mit innovativen Automatisierungslösungen von Beckhoff.
Ihre Automatisierungsplattform für leistungsstarke Sortiersysteme:
- Alles aus einer Hand: von der Feldbustechnologie und passenden Industrie-PCs über führende Automatisierungs- und Steuerungssoftware bis hin zu innovativen Transportlösungen.
- Weltweit führend: Beckhoff setzt mit innovativen Automatisierungslösungen die Standards in der Intralogistik. Das gilt mit EtherCAT in puncto Feldbus-Technologie ebenso wie im Hinblick auf die PC-basierte Steuerung oder das MX-System für schaltschranklose Automatisierung.
- Modular und skalierbar: alle Technologien sind von Haus aus aufeinander abgestimmt, modular und flexibel kombinierbar. Für ebenso leistungsstarke wie bedarfsgerecht konfigurierbare Sortieranlagen mit Zukunftspotenzial.
Auf einen Blick: Ihre Vorteile mit Beckhoff
EtherCAT: Die führende Feldbustechnologie

Sortier- und Verteilsysteme sind linear aufgebaut. Dies erfordert Feldbusse in Linientopologie. Mit herkömmlichen, Switch-basierten Technologien sind Sie stark limitiert. Denn beim Weiterleiten der Ethernet-Frames kommt es an jedem Switch zu Verzögerungen. Mehr als acht Geräte in Reihe sind nicht realisierbar. EtherCAT von Beckhoff kommt dagegen ohne Switches aus und verarbeitet die Frames im Durchlauf: ohne Limits und in verzögerungsfreier Echtzeit.
EtherCAT-Highlights
- Extrem schnell: mit Zykluszeiten von bis 31,25 µs bei 100 Nanosekunden Genauigkeit.
- Frei skalierbar: EtherCAT erlaubt die deterministische Echtzeitsteuerung von bis 65.535 Feldgeräten in einer Reihe (Linientopologie).
- Sicherheit integriert: durch Functional Safety over EtherCAT (FSoE) für hohe Sicherheitsanforderungen bis SIL3, CAT 4.
- Cybersecurity eingebaut: Malware wird meist über das Internet Protocol (IP) verbreitet, EtherCAT nutzt dieses nicht und unterscheidet sich dadurch von anderen Feldbussystemen.
- Bereit für mehr: große Bandbreite für Diagnosedaten ermöglicht Predictive Maintenance, Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML).

Welche Vorteile bietet EtherCAT als Feldbus für Sortiersysteme?
Immer mehr Pakete, wechselnde Formate, immer weniger Zeit: Performante und schnelle Sortiersysteme sind essenziell für die moderne Lager- und Distributionslogistik. Doch welche Rolle spielt dabei eigentlich der Felbus? Unser Branchenexperte Michael Nienkemper gibt auf der Logimat 2025 eine Antwort auf diese Frage.
TwinCAT: Die Automatisierungssoftware

Sortiersysteme im Einzelhandel und in Logistikzentren arbeiten vernetzt und hochgradig automatisiert. Um die dafür erforderliche Steuerungsintelligenz aufzubauen, benötigen Sie eine durchgängige Software-Plattform: optimiert für alle Aufgaben von Engineering bis Runtime. Mit TwinCAT hat Beckhoff diese Automatisierungsplattform schon vor mehr als drei Jahrzehnten entwickelt und die PC-basierte Steuerung etabliert.
TwinCAT-Highlights
- Durchgängig automatisiert: TwinCAT verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine durchgängige Steuerung mit mehreren Laufzeitsystemen von SPS bis Robotik.
- Umfassend vernetzt: TwinCAT unterstützt die Anbindung an Warehouse Execution Systeme, Datenbanken und Cloudumgebungen.
- Systematisch offen: TwinCAT spricht die üblichen Programmiersprachen, beherrscht neben EtherCAT auch alle anderen Ethernet-Technologien und ist offen für die Anbindung von Drittkomponenten.
- Funktional und modular: Mit mehr als 100 Funktionsmodulen von Motion Control über Measurement bis Vision ist TwinCAT von Haus aus modular konzipiert und skalierbar.
- Von Grund auf flexibel: Das beginnt schon beim Betriebssystem, denn TwinCAT läuft unter Windows oder Linux gleichermaßen.
Passgenaue PC-Performance

Die Komplexität moderner Sortieranlagen entwickelt sich ähnlich dynamisch wie das Wachstum im E-Commerce. Mit klassischer SPS-Hardware lassen sich die Gesamtsysteme kaum noch beherrschen. Lösung der Wahl ist daher eine PC-basierte Steuerung von Beckhoff: realisiert mit anlagenspezifisch konfigurierten Industrie-PCs, neuesten Prozessoren und einem Betriebssystem Ihrer Wahl.
Highlights des skalierbaren PC-Portfolios
- Alle Arten von Industrie-PCs: Sie haben die Wahl zwischen leistungsstarken Industrie-PCs, Embedded-PCs für den platzsparenden Einbau auf der Hutschiene, Control-Panel-PCs und alleinstehenden Panel-PCs.
- Neuste Prozessoren und Speicher: Das Spektrum reicht von Intel® Celeron® bis Intel® Core™ i7 und umfasst Arbeits- und Massenspeicher für alle Leistungsanforderungen.
- Freie Wahl des Betriebssystems: von Microsoft Windows bis Linux mit Secure Boot.
- Unbegrenzt viele Verbindungen: eine PC-basierte Steuerung für alle EtherCAT-Geräte.
- Höchste Individualität: durch kundenspezifische Ausführungen in puncto Mechanik, Elektrik, Software und Design.
Warenströme neu denken

Für den Produkttransport in der Intralogistik sind Förderbandsysteme der Standard. Dabei haben sie gleich mehrere Nachteile: Es sind starre Systeme, in denen sich alle Produkte in fixem Abstand zueinander mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen. Das ist das Gegenteil von flexibel. Zudem handelt es sich um mechanische und damit verschleiß- und wartungsintensive Systeme. Mit XTS und XPlanar bietet Beckhoff zwei intelligente mechatronische Alternativen für den Produkttransport an.
XTS
- Das Prinzip: Magnetisch angetriebene Mover bewegen sich entlang einer Fahrstrecke. Diese besteht aus frei kombinierten XTS-Motormodulen. Die Mover werden einzeln angesteuert.
- Schnell und dynamisch: XTS steht für schnellen Produkttransport mit dynamischen, teilespezifisch variablen und individuellen Bewegungsprofilen.
- Neu und besonders wirtschaftlich: jetzt auch als XTS Eco-Line erhältlich.
XPlanar
- Das Prinzip: XPlanar besteht aus ortsfesten, bestromten XPlanar-Kacheln über welche sich die mit Permanentmagneten ausgestatteten XPlanar-Mover bewegen.
- Volle Bewegungsfreiheit: XPlanar-Kacheln werden zu beliebigen Bahnverläufen ausgelegt. Die Mover bewegen sich darüber freischwebend in und bringen Waren von A nach B.
Schaltschranklose Automatisierung mit dem MX-System

Mit zunehmender Länge und Größe Ihrer Sortieranlagen steigt auch die Anzahl der Feldgeräte. Bei zentralen Schaltschrank-Konstruktionen führt dies zu massiv steigendem Automatisierungsaufwand. Die Verdrahtung wird zeitaufwendiger, Kabelwege länger, Schaltschränke wachsen und benötigen immer mehr Platz. Deshalb bringt Beckhoff mit dem MX-System nun eine revolutionäre Lösung für die schaltschranklose Automatisierung auf den Markt. In Kombination mit unseren IP67-EtherCAT-Box-Modulen und weiteren Komponenten entstehen vollständig dezentral automatisierte Systeme.
Highlights des MX-Systems
- Dezentral integriert: Das MX-System besteht aus einer Baseplate mit Steckplätzen sowie einem Baukasten mit Funktionsmodulen. Die Baseplate wird direkt in den Bauraum der Anlage integriert. Das sorgt für kurze Wege, der Schaltschrank entfällt.
- Plug-and-Play-Installation: Jedes MX-Modul ist eine montagefertige Funktionseinheit. Diese wird einfach auf die Baseplate gesteckt und verschraubt. Fertig.
- Modular bis zur Elektrik: Mit dem MX-System lassen sich Sortieranlagen erstmals nicht nur konstruktiv, sondern auch elektrisch konsequent modular umsetzen.
- Komplett und robust: Der Modulbaukasten deckt das gesamte Aufgabenspektrum von Anlagen in der Intralogistik ab. Alle MX-Module erfüllen die Schutzklassen IP65 oder IP67.

NPI
Upgrades bei der Automation reduzieren Verkabelung des Sortiersystems um 50 % und senken Kosten im dreistelligen Bereich: Die Vereinzelungs- und Sortierlösungen von NPI, die Steuerungen und EtherCAT von Beckhoff nutzen, helfen einem kalifornischen Distributionszentrum, den Bedarf an schwer zu findenden Arbeitskräften zu reduzieren und gleichzeitig den Durchsatz zu erhöhen und die Turnaround-Zeiten zu verkürzen.