Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Der anhaltende Druck durch niedrige Rohstoffpreise zwingt Bergbauunternehmen dazu, über Lösungen zur Produktionsoptimierung und Kostensenkung nachzudenken. Um wettbewerbsfähig produzieren zu können, setzt der von Traditionen geprägte Bergbau zunehmend auf intelligente Automatisierungslösungen. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Exploration und dem Abbau der mineralischen Stoffe über die Infrastruktur, die Weiterverarbeitung bis zur Anlieferung beim Kunden, müssen alle Prozessschritte aufeinander abgestimmt sein, um einen wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen. Es ist zu erwarten, dass Konzepte eines mannlosen Untertagebetriebs auf Basis ferngesteuerter, intelligenter Systeme, in naher Zukunft Realität werden. Gegenwärtig beschäftigt sich die Bergbauindustrie intensiv mit Lösungen nach dem Prinzip von Industrie 4.0, um einerseits die erhöhten Anforderungen an die Personensicherheit zu erfüllen und andererseits die Produktivität zu optimieren.
Von Seiten der Automatisierungstechnik sind hier vielfältige Kommunikationsaufgaben zu erfüllen, beispielsweise die Regelung von Transport/Verkehr unter Tage durch Signaltechnik, die konstante Messung der Gaskonzentration und die Auslösung von Alarmen bei einem Überschreiten der Grenzwerte. Durch die Integration vielfältiger Schnittstellen ist die Beckhoff Automatisierungsplattform hierfür optimal geeignet. Messtechnikmodule in Soft- und Hardware erlauben die nahtlose Integration messtechnischer Anwendungen in die Steuerung und ermöglichen durch intelligente Maschinenüberwachung eine präventive Wartung. Die Integration von Automatisierung und Prozesstechnik auf einer Plattform erlaubt sowohl die Verarbeitung von Signalen aus dem Ex-Bereich als auch aus dem Nicht-Ex-Bereich. Die von den Sensoren eingesammelten Messwerte werden der Steuerung zur Verfügung gestellt, in der Cloud oder auf einem lokalen Server gesammelt und für Diagnosezwecke ausgewertet. Mit TwinCAT IoT und TwinCAT Analytics bieten wir die entsprechenden Tools zur Cloudanbindung und zur Datenanalyse. Auf Basis der HART-Integration in die Automatisierungssoftware TwinCAT lässt sich die Diagnose von Feldgeräten kostengünstig auch über große Distanzen realisieren.
Die raue Umgebung (Belastung durch Feinstaub und Methangas) erfordert äußerst robuste, langlebige Steuerungstechnik, wie wir sie mit unseren Control Panels im Aluminiumgehäuse oder den Feldbus-Box-Modulen im vollvergossenen Kunststoffgehäuse in Schutzart IP67 bieten.