10.04.2018 15:00:00

HART-Feldgeräte einfach integriert: Mit PC-based Control von Beckhoff

Benjamin Bruns, Produktmanagement Ex und Branchenmanagement Prozessindustrie, erläutert in diesem 30-minütigen Webinar die Integration von HART-Feldgeräten in die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff. Neben der Kommunikation über das HART-Protokoll liegt ein weiterer Schwerpunkt in der direkten Einbindung von Feldgerätetreibern (Device Type Manager, DTM) über den in TwinCAT integrierten FDT (Field Device Tool)-Container. Darüber hinaus wird gezeigt, wie die Einbindung von Beckhoff-Steuerungsarchitekturen über den Beckhoff CommDTM in Prozessleitsysteme ermöglicht wird.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL3182 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART

EL3182 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART

Die analoge Eingangsklemme EL3182 für HART-fähige Feldgeräte versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Mit einem technischen Messbereich von 107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

ELX3181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

ELX3181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

Die analoge EtherCAT-Eingangsklemme ELX318x erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs, weiterhin informieren LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler. Die EtherCAT-Klemme zeigt den Signalzustand durch Leuchtdioden an.

ELX4181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

ELX4181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

Die analoge EtherCAT-Ausgangsklemme ELX4181 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Mit der ELX4181 können zum Beispiel eigensichere Regler für Stellventile angesteuert werden. Die Status- und Error-LEDs informieren über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

ELX3184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

ELX3184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

Die analoge EtherCAT-Eingangsklemme ELX318x erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs, weiterhin informieren LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler. Die EtherCAT-Klemme zeigt den Signalzustand durch Leuchtdioden an.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik