Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Oberflächen spielen für die Funktion und die Haltbarkeit von Gegenständen eine große Rolle; ebenso wichtig ist die Attraktivität, die sie durch eine makellose Oberfläche für uns als Konsumenten gewinnen. Vom Auto über Elektro- und Haushaltsgeräte, Möbel bis hin zur Verpackung lässt sich kaum ein Gegenstand ohne Oberflächenbeschichtung vorstellen. Industrielle Beschichtungstechnologie ist daher ein breit gefächerter Markt, der hohe Anforderungen an den Maschinenbau, die Prozesstechnik und die Automatisierung stellt. Gleichzeitig besteht bei Konsumprodukten ein starker Preisdruck, der effiziente Lösungen mit hoher Produktivität und hoher Anlagenverfügbarkeit erfordert.
Als Experte für PC-basierte Steuerungstechnik sind wir seit über 40 Jahren Partner des Maschinenbaus und verfügen über hohe Kompetenz in der Anlagensteuerung. Ein umfangreiches Spektrum modularer, skalierbarer Steuerungskomponenten, vom Industrie-PC über die I/Os, die Antriebstechnik bis zur Automatisierungssoftware, ermöglicht die leistungsgerechte Auslegung der Steuerung. Umfangreiche Schnittstellen in Soft- und Hardware erlauben die Integration von Robotik, CNC, Sicherheitstechnik und Messtechnik sowie die Vernetzung von Anlagen und Systemen – bis hin zur sicheren Cloud-Anbindung. EtherCAT, das Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystem unterstützt über die Distributed-Clocks-Technologie die Synchronisation der Prozesse, wie z. B. die hochgenaue Dosierung von Farbstoffen und Lösungsmitteln. Über die Messtechnikmodule, die sich nahtlos in den EtherCAT-Klemmenstrang integrieren, ist eine exakte Temperatur- und Schichtdickenkontrolle oder die Überwachung von Emissionen realisierbar. Die Daten werden von den EtherCAT-Klemmen erfasst und in der Steuerung verarbeitet.
Durch die Integration des Explosionsschutzes können wir Anlagen im explosionsgefährdeten Bereich bis Zone 0/20 automatisieren. Die umfassende Einbindung des HART-Protokolls in die Automatisierungssoftware TwinCAT ermöglicht die Nutzung umfangreicher Funktionen aus der Engineering-Oberfläche. Dank des integrierten FDT-Containers lassen sich Feldgeräte-DTMs innerhalb von TwinCAT öffnen und bieten somit alle Konfigurationsoptionen aus einer Software. Der Beckhoff ComDTM ermöglicht die lückenlose Integration von Beckhoff Remote-I/Os in vorhandene Prozessleitsysteme. Mit seiner Hilfe lassen sich Feldgeräte, die an die HART-fähigen EtherCAT-Klemmen angeschlossenen sind, in beliebige FDT-Container einbinden.