Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Als Zulieferer für die Automobil-, Elektro- und Bauindustrie sowie viele andere Märkte, zählt die Stahlindustrie weltweit zu den größten Wirtschaftszweigen und steht angesichts globaler Konkurrenz unter hohem Preisdruck. Auch wenn Hochöfen, Stranggießanlagen und Walzwerke nach wie vor im Zentrum der Stahlproduktion stehen, ist mit „Industrie 4.0“ das Thema Digitalisierung auch in dieser traditionsreichen Branche angekommen. Um eine qualitativ hochwertige, flexible und dabei wirtschaftliche Produktion sicherzustellen, sind kontinuierliche Prozessüberwachung und die Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette unerlässlich.
Aufgrund der Integration vielfältiger Schnittstellen bietet die PC- und EtherCAT-basierte Automatisierungsplattform die ideale Voraussetzung zur horizontalen und vertikalen Vernetzung im Sinne einer Smart Factory: von der Entwicklung über die Produktionsanlagen und die Logistik bis zum Kunden. So kann beispielsweise der Automobilbauer online auf die Abläufe im Walzwerk zugreifen, indem er Materialbeschaffenheit, Maße und Menge des zu walzenden Stahls festlegt oder verändert und den Liefertermin just-in-time auf seine Produktion abstimmt. Das heißt für die Walzstraße im Stahlwerk, dass Produktionswechsel schnell und flexibel realisiert werden müssen. Da die PC-basierte Steuerungstechnik alle Funktionen in Software zum Ablauf bringt, kann auf Produktionswechsel flexibel reagiert werden. Das Sammeln, Speichern und Analysieren und Verknüpfen der in Echtzeit erfassten Produktions-, Energie- und Anlagendaten ermöglicht eine genaue Prozesskontrolle und die Möglichkeit, auf Unregelmäßigkeiten schnell zu reagieren. Effizientes Anlagenmanagement wirkt aber auch kostensenkend: Beispielsweise können die Produktionsprozesse an das Stromangebot angepasst werden. Messtechnikmodule in Soft- und Hardware erlauben die nahtlose Integration messtechnischer Anwendungen in die Steuerung und ermöglichen durch intelligente Maschinenüberwachung eine präventive Wartung und verhindern Anlagenausfälle. Die Integration von Automatisierung und Prozesstechnik auf einer Plattform erlaubt sowohl die Verarbeitung von Signalen aus dem Ex-Bereich als auch aus dem Nicht-Ex-Bereich.