Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Die Öl- und Gasförderung (Upstream) ist charakterisiert durch dezentrale, meist in entlegenen Regionen ohne gute Infrastruktur oder offshore angesiedelte Förderstätten, die nur schwer zugänglich sind. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, benötigen die aus einzelnen, teilweise mehrere Kilometer entfernten, Pumpstationen bestehenden Förderstätten eine gut vernetzte Steuerung. Hinzu kommen noch die Pipelines und Speicheranlagen (Midstream), die überwacht und gewartet werden müssen.
Steuerungsseitig stellt dies zum einen besondere Herausforderungen an die Robustheit und Zuverlässigkeit der eingesetzten Technik, die rauen Umweltbedingungen mit extremen Temperaturen standhalten und über die Zertifizierung für den Ex-Bereich verfügen muss. Zum anderen und von entscheidender Bedeutung für den wirtschaftlichen Betrieb beispielsweise einer Offshore-Anlage ist die Möglichkeit des Remotezugriffs zur Überwachung der Prozessparameter wie zur Steuerung der gesamten Anlage.
Hier kommt die Systemoffenheit der PC-basierten Steuerungstechnik ins Spiel: Aufgrund der Vielzahl an Interfaces in Soft- und Hardware ermöglicht sie die optimale horizontale und vertikale Vernetzung der verschiedenen Anlagen und Geräte bis hin zur Anbindung an die Prozessleittechnik und die Cloud. Durch die Integration von Automatisierung und Prozesstechnik auf einer Plattform und die Nutzung einer durchgängigen Software, können sowohl Signale aus dem Ex-Bereich als auch aus dem Nicht-Ex-Bereich verarbeitet werden. Bei Neuanlagen kann der Explosionsschutz direkt in die Gesamtsteuerung integriert werden; bei Bestandsanlagen lässt sich die PC-basierte Beckhoff Steuerung einfach erweitern. Mit der Einbettung von Prozesstechnik-Schnittstellen wie NAMUR, HART, FDT/DTM deckt Beckhoff zudem die gängigen Standards der Branche ab. Die in die Steuerungsplattform integrierten Messtechnikmodule bieten eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung zur ständigen Überwachung der Anlage hinsichtlich Durchflussmenge, Temperatur und Druck. Die von den Sensoren eingesammelten Messwerte werden der Steuerung zur Verfügung gestellt, in der Cloud oder auf einem lokalen Server gesammelt und für Diagnosezwecke ausgewertet. Mit TwinCAT IoT und TwinCAT Analytics bietet Beckhoff die entsprechenden Tools zur Cloudanbindung und zur Datenanalyse. OPC UA gewährleistet die sichere Datenkommunikation. Anlagen können so vorausschauend und bedarfsgerecht gewartet und Ausfälle vermieden werden. Das erspart kostspielige Servicetechnikereinsätze vor Ort und steigert die Effizienz und Verfügbarkeit der Förderanlagen.