XPlanar in Hygienic-Ausführung
Schwebender Produkttransport halbiert Footprint und beschleunigt Handling und Reinigung

Abfüllmaschinen für Flüssigprodukte mit reduziertem Footprint
ProMach Filling Systems, USA
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Schwebender Produkttransport halbiert Footprint und beschleunigt Handling und Reinigung
ProMach Filling Systems, USA
Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie und Pharmaindustrie sowie der Verpackungstechnik bietet Beckhoff eine Vielzahl von Produkten im Hygienic Design, die den strengen Anforderungen an Hygiene- und Reinraumvorschriften entsprechen. Durch den gezielten Einsatz hygienegerechter Materialien, glatter und reinigungsfreundlicher Oberflächen sowie spezieller Konstruktionsprinzipien erfüllen die Produkte höchste Hygiene- und Reinraumstandards und eignen sich optimal für sensible Produktionsumgebungen.
Vorteile des Hygienic Designs
Zur Verfügung stehen Panel-PCs, Control Panels, I/O-Komponenten, Servomotoren inkl. Planetengetriebe, intelligente Transportsysteme sowie passenden Leitungen mit Steckverbindern aus Edelstahl.
Möchten Sie mehr erfahren? Wir beraten Sie gern!
Für den Einsatz von Anzeige- und Bediengeräten unter IP65-Bedingungen eignen sich die Control-Panels mit Tragarmadapter sowie die Einbau-Control-Panels in hochwertiger Edelstahlausführung. Zusätzlich können alle Einbau-Panel-PCs und Einbau-Control-Panels optional mit einer Edelstahlfront bestellt werden. Die Edelstahl-Einbau-Panel-PCs sind mit Prozessoren des Typs Intel Atom® ausgestattet und bieten somit eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.
Die EtherCAT-Box-Module im Edelstahlgehäuse EQxxxx sind speziell für den Einsatz in extrem rauen und korrosionsgefährdeten Industrieumgebungen ausgelegt. Sie erfüllen die Schutzart IP69K für höchste Beständigkeit und eignen sich ideal zur Anwendung direkt im Feld. Dank EtherCAT bieten sie eine durchgängige Steuerungslösung für hochpräzise und schnelle Datenverarbeitung.
Das Portfolio umfasst:
EtherCAT-Leitungen mit Steckverbindern in Edelstahlausführung runden das Edelstahl-Produktspektrum ab.
Im Bereich Antriebstechnik sind Motoren und Getriebe sowie das lineare Transportsystem XTS in Edelstahlausführung verfügbar. Die Beckhoff Servomotor-Serie AM8800 ist in Schutzart IP67 klassifiziert und ist für den Einsatz in extrem rauer oder korrosionsgefährdeter Umgebung geeignet. Optional sind die Motoren der Serie AM8800 auch in IP69K verfügbar und eigenen sich somit für die Reinigung mit Hochdruckreinigern. Die spielarmen Planetengetriebe der Serie AG2800 mit Abtriebswelle im Hygienic Design sind ideal geeignet für alle Anwendungen, wo es auf eine schnelle, effiziente und sichere Reinigung ankommt, insbesondere in Bereichen mit direktem Lebensmittelkontakt.
Die eloxierten Servomotoren der Serie AM8700 kombinieren die Vorteile der hochdynamischen AM8000-Standard-Servomotoren mit den Anforderungen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Sie erfüllen ebenfalls die Anforderungen des Hygienic Designs und sind daher für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie vorgesehen.
Mit der hohen Schutzart IP69K und dem hygienegerechten Design − ohne verdeckte Kanten oder Hinterschnitte − ist auch XTS Hygienic bestens für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Eine leichte Reinigbarkeit ist gegeben.
Das XPlanar-System bietet mit dem APM4330-0001-0000 ebenfalls eine vollständig in Edelstahl gekapselte und reinigungsfreundliche Movervariante. Da der zugehörige Antrieb, die XPlanar-Kacheln APS4xxx, mit Edelstahl abgedeckt oder komplett eingehaust werden können, ergibt sich auch beim schwebenden intelligenten Produkttransport eine runde Lösung für sensible Bereiche.
Mit PC-based Control bietet Beckhoff für alle Bereiche der Automatisierung eine universelle und branchenunabhängige Steuerungslösung an. Auf unseren Branchenseiten präsentieren wir Ihnen die Vorteile der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik, zugeschnitten auf Ihre Branche, liefern Ihnen weitere Informationen rund um typische Einsatzgebiete und Eigenschaften unserer Produkte und geben Ihnen einen Überblick über unsere Referenzberichte.