CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten

Einfache Netzwerkinfrastrukturen durch Ethernet-Switche und Medienkonverter

Die Ethernet-Switche in industrietauglichem Design ermöglichen es, mehrere Ethernet-Teilnehmer universell in einem Automatisierungs- und Büronetzwerk zu verbinden. Dabei erfolgt der Anschluss der beteiligten Komponenten per Ethernet-Kabel an die Ethernet-Ports des Switches, der die Kommunikation zwischen den Teilnehmern übernimmt. Eingehende Ethernet-Frames werden so gezielt an die Zielports weitergeleitet. Die Übertragung findet in Halb- oder Vollduplex statt.

Vielfältige Eigenschaften der Unmanaged Switche:

  • skalierbarer Anschluss von bis zu 16 Ports
  • Unterstützung unterschiedlicher Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s
  • keine Konfiguration notwendig, dank Autonegotiation und Cross-over-Erkennung
  • einfache Montage auf der Hutschiene über integrierten Hutschienenadapter

Auch ein Medienwechsel von Kupfer- auf Lichtwellenleiter-Physik und umgekehrt ist mit den Medienkonvertern in einem Ethernet-Netzwerk möglich und bietet maximale Flexibilität. Je nach verwendeter Technologie sind Entfernungen von bis zu 20 Kilometern erreichbar.

Besonderheiten der Medienkonverter:

  • Unterstützung von Multimode, Singlemode oder POF (Plastic Optical Fiber)
  • einfache Konfiguration der Übertragungsrichtung und Link-Loss-Forwading-Funktionalität
  • anwenderfreundliche Montage auf der Hutschiene über integrierten Hutschienenadapter
Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...