Das Beckhoff Service Tool (BST) ist ein einfach zu bedienendes, grafisches Sicherungs- und Wiederherstellungsprogramm für Windows-Betriebssysteme. Mit ihm kann zu jeder Zeit ein Backup erstellt werden, um das System und damit verbundene Konfigurationen vollständig zu sichern. Im Fehlerfall können die erstellten Backups schnell und einfach wiederhergestellt werden. Ausfallzeiten und aufwandsintensive Wiederherstellungsarbeiten lassen sich so deutlich reduzieren.
Bootfähiger USB-Stick
Das Beckhoff Service Tool ist ein bootfähiger USB-Stick. Wenn der BST-Stick im Industrie-PC oder Embedded PC steckt, wird beim Systemstart automatisch der BST-Bootvorgang eingeleitet. Basierend auf Windows PE, ist das BST unabhängig vom eigentlichen Windows-Betriebssystem und kann so problemlos auf die Betriebssystemdaten zugreifen.
Als Datensicherungsmedium muss der USB-Stick die Daten langjährig und zuverlässig aufbewahren. Im Gegensatz zu USB-Sticks mit MLC- oder TLC-Flash-Speicher gewährleistet der hochwertige Flash-Speicher des BST diese langjährige Datensicherheit.
Softwareaktualisierung mit dem ApplyBST-Tool
Mit dem ApplyBST-Tool kann das BST-Stick aktualisiert oder ein Versionswechsel durchgeführt werden. Die aktuellsten BST-Versionen können herunterladen werden.
Fernzugriff mit TightVNC
Das Programm TightVNC ermöglicht einen Fernzugriff auf das BST. TightVNC kann kostenfrei heruntergeladen werden. Der Fernzugriff ist sinnvoll, wenn bei einem Industrie-PC keine Ein- und Ausgabegeräte für die Konfiguration des BSTs zur Verfügung stehen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Bestellangaben | Beckhoff Service Tool (BST) |
---|---|
C9900-H415 | 16-GB-USB-Stick, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, USB 3.0, mit Beckhoff Service Tool (BST) und Acronis® Backup, englisch, für PCs mit mindestens 2 GB RAM und mit USB 2.0 oder höher |
C9900-H416 | 32-GB-USB-Stick, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, USB 3.0, mit Beckhoff Service Tool (BST) und Acronis® Backup, englisch, für PCs mit mindestens 2 GB RAM und mit USB 2.0 oder höher |
C9900-H417 | 64-GB-USB-Stick, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, USB 3.0, mit Beckhoff Service Tool (BST) und Acronis® Backup, englisch, für PCs mit mindestens 2 GB RAM und mit USB 2.0 oder höher |
C9900-H371 | 4-GB-USB-Stick, USB 3.0, mit Beckhoff Service Tool (BST) und Acronis® Backup, englisch, für PCs mit mindestens 2 GB RAM und mit USB 2.0 oder höher |
C9900-H372 | 8-GB-USB-Stick, USB 3.0, mit Beckhoff Service Tool (BST) und Acronis® Backup, englisch, für PCs mit mindestens 2 GB RAM und mit USB 2.0 oder höher |
C9900-H377 | 16-GB-USB-Stick, USB 3.0, mit Beckhoff Service Tool (BST) und Acronis® Backup, englisch, für PCs mit mindestens 2 GB RAM und mit USB 2.0 oder höher |
C9900-H391 | 32-GB-USB-Stick, USB 3.0, mit Beckhoff Service Tool (BST) und Acronis® Backup, englisch, für PCs mit mindestens 2 GB RAM und mit USB 2.0 oder höher |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen