29.10.2020

A.M.P Rose kombiniert mehrere XTS-Systeme zu einem flexiblen Multiverpackungssystem

Zusammenspiel von zwei XTS-Systemen ermöglicht flexibles Multiverpackungssystem

Die Multipack-Flowrap-Maschine von A.M.P Rose ist eine Verpackungsmaschine mit zwei XTS-Systemen für die Verpackung von Einzel- oder Mehrfacheinheiten in der Süßwarenindustrie. Der individuelle Produkttransport erzeugt hierbei einen kontinuierlichen Materialfluss zur Verpackung. Besonders vorteilhaft sind der geringe Energiebedarf und die kompakte Bauform des XTS im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Zudem wurde die Anlage auf die Arbeitsebene des Bedieners gebracht, sodass eine einfache Wartung und Reinigung möglich sind.Dank der beliebigen Anzahl von Movern, der applikationsspezifischen Bahnverläufe und der individuellen Bewegungsprofile jedes einzelnen Movers realisiert das XTS eine präzise, produktgerechte Konfiguration im Multiverpackungssystem: Individuelle Produktgrößen, die Anzahl der Einheiten in einer Packung, die Anzahl der Produktschichten und die Packungslänge können auf Knopfdruck geändert werden. Umrüstteile werden vollständig eliminiert und Stillstandszeiten auf ein Minimum reduziert.

Weitere Informationen zu diesem Video

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.