C6025: Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Der C6025 eignet sich mit seiner hohen Rechenleistung und dem lüfterlosen Aufbau besonders gut für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen, die auch den Aspekt der Green IT berücksichtigen.
Weitere Informationen zu diesem Video

IPC
Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs
Die auf ATX-Standards aufbauende Serie C66xx bietet, dank vielfältiger PCI- und PCIe-Slots, größte Flexibilität.

C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC
Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 50 mm die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden die Prozessoren des Typs Intel® Core™ i U mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.

Photovoltaik
PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff senkt die Produktionskosten von Wafern, Solarzellen und -modulen.

Entertainment-Industrie
Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie

AV- und Medientechnik
PC-based Control: Medien- und Steuerungstechnik auf einer Plattform

Holzbearbeitungsmaschinen
Mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff optimieren Sie Transport, Kanten-, CNC- und Oberflächenbearbeitung in der Holzbearbeitung.

Fensterbaumaschinen
PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff erhöhen die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Fensterbaumaschinen und vereinfachen das Engineering.

Gebäudeautomation
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.

Kunststoffmaschinen
PC-based Control von Beckhoff bietet durchgängige Steuerungslösungen für alle Verarbeitungsprozesse in der Kunststoffindustrie.