17.11.2023

Syntegon: Produkthandling-Plattform mit Vision und XPlanar

Syntegon, weltweit aktiver Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, präsentierte auf der Interpack 2023 eine Produkthandling-Plattform für die Sekundärverpackung. Das Herzstück dieser Plattform bilden das XPlanar für den Produkttransport sowie das Vision-System für die optische Qualitätskontrolle.

Weitere Informationen zu diesem Video

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!

Vision

Vision

Das ausbalancierte Hardware-Portfolio für industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine vollständige Systemintegration aus einer Hand.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.

Montage- und Handhabungstechnik

Montage- und Handhabungstechnik

PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert die gesamte Prozesskette: von der Handhabung über die Fertigung und Montage bis zum Prüfen und Handling.