31.08.2018

Systemintegrierter Überstromschutz in der EtherCAT-Klemme EL9227

Systemintegrierter Überstromschutz in der EtherCAT-Klemme EL9227

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Sie ist ideal für ein Anlagenmonitoring geeignet, da zahlreiche Prozessdaten zur Verfügung stehen und Zustände angezeigt sowie gespeichert werden. Darüber hinaus gibt es erweiterte Einstellungsmöglichkeiten wie z. B. Kennlinienauswahl, Unterspannungs-/Vorwarnungslevel, letzter Zustand etc.

Weitere Informationen zu diesem Video

Hochkompakter elektronischer Überstromschutz in einer 12-mm-EtherCAT-Klemme

Mit der EtherCAT-Klemmen-Serie EL922x hat Beckhoff einen elektronischen Überstromschutz zur Absicherung von 24-V-DC-Anlagenteilen hochkompakt und direkt in das EtherCAT-System integriert. Damit reduzieren sich gegenüber den derzeitigen Absicherungsprodukten die Kosten und der Platzbedarf im Schaltschrank, ohne dass eine konventionelle elektronische Lösung als unflexibles Stand-alone-System eingesetzt werden muss. Die EtherCAT-Klemmen des Typs EL9227 erfüllen zudem durch viele Einstellmöglichkeiten und Prozessdaten vielfältigste Anforderungen und ermöglichen eine transparente Anlagenüberwachung.

EtherCAT-Klemmen

EtherCAT-Klemmen

Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

EL9221-4030 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 3 A

EL9221-4030 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 3 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-4030 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-4030 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 3 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-6000 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, max. 4 A, einstellbar

EL9221-6000 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, max. 4 A, einstellbar

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-6000 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-6000 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. 4 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-5090 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 10 A

EL9221-5090 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 10 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-5090 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-5090 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 10 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-6040 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 4 A

EL9221-6040 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 4 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-6040 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-6040 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 4 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-9060 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 6 A

EL9221-9060 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 6 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-9060 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-9060 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 6 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-9080 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 8 A

EL9221-9080 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 8 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-9080 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-9080 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 8 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-4433 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 3 A/3 A

EL9222-4433 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 3 A/3 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-4433 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-4433 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 3 A/3 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar

EL9222-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-5500 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-5500 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. ∑ 10 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-6600 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, einstellbar

EL9222-6600 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, einstellbar

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-6600 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-6600 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. 4 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-6644 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 4 A/4 A

EL9222-6644 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 4 A/4 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-6644 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-6644 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 4 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A

EL9222-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-9482 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-9482 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 8 A/2 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-9664 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 6 A/4 A

EL9222-9664 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 6 A/4 A

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-9664 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-9664 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 6 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9227-4400 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, NEC-Class 2 einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-4400 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, NEC-Class 2 einstellbar, erweiterte Funktionen

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-4400 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion inklusive NEC-Class-2-Zulassung nach UL1310. Die EL9227-4400 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster an der Überstromschutzklemme in 1-A-Schritten bis max. 4 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden.

EL9227-4433 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 3 A/3 A, erweiterte Funktionen

EL9227-4433 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 3 A/3 A, erweiterte Funktionen

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-4433 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-4433 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 3 A/3 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-5500 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-5500 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. ∑ 10 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-6600 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-6600 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-6600 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-6600 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. 4 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-6644 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 4 A/4 A, erweiterte Funktionen

EL9227-6644 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 4 A/4 A, erweiterte Funktionen

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-6644 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-6644 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 4 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A, erweiterte Funktionen

EL9227-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A, erweiterte Funktionen

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-9482 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-9482 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 8 A/2 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-9664 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 6 A/4 A, erweiterte Funktionen

EL9227-9664 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 6 A/4 A, erweiterte Funktionen

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-9664 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-9664 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 6 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.