Erfahren Sie, wie Sie ein einfaches Nodeset mit Basistypen erstellen, diese Instanzen mit einer TwinCAT PLC verknüpfen und anschließend auf die Werte zugreifen können.
Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT
Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TE6100 | TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor
Der TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor ist eine Software zum Anzeigen, Anpassen und Anlegen der XML-basierten, formalen Beschreibungsdateien von OPC UA-Informationsmodellen, den sogenannten Nodesets.

TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA
OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.