LösenAnheftenSchließen

12.11.2024

Vision-Hardware-Portfolio

Das Beckhoff Portfolio an Vision-Hardware beinhaltet Flächenkameras, C-Mount-Objektive, Multi-Color-LED-Beleuchtungen und Vision-Kompletteinheiten, die sogenannten Units. Welche Vorteile sich aus der Verbindung von Beleuchtung und Kamera in einem Gerät ergeben, erfahren Sie im Video.

Weitere Informationen zu diesem Video

Vision

Vision

Das ausbalancierte Hardware-Portfolio für industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine vollständige Systemintegration aus einer Hand.

TwinCAT Vision

TwinCAT Vision

TwinCAT Vision integriert die Bildverarbeitung in die TwinCAT-Welt.

VCS2000 | Flächenkameras, 2,5 GBit/s

VCS2000 | Flächenkameras, 2,5 GBit/s

Robuste IP65/67-Kameras mit hochflexiblen Montageoptionen und bis zu 24 MP.

VOS2000

VOS2000

Robuste Objektive für bis zu 2,0 µm Pixelgröße und Bildkreisdurchmesser von 11 mm mit stufenweisen Brennweiten von 6 bis 50 mm

VOS3000

VOS3000

Robuste Objektive mit Pixelgröße 2,0 µm und Bildkreisdurchmesser von 19,3 mm mit stufenweisen Brennweiten von 12 bis 35 mm

VIP2000 | Flächenbeleuchtungen

VIP2000 | Flächenbeleuchtungen

Multicolor-LED-Panels sind speziell für Durchlicht-Anwendungen optimiert.

VIR2000 | Ringbeleuchtungungen

VIR2000 | Ringbeleuchtungungen

Der Multicolor-LED-Ring eignet sich auch für Dunkelfeld-Anwendungen.

VIB2000 | Balkenbeleuchtungen

VIB2000 | Balkenbeleuchtungen

Universell einsetzbarer Multicolor-LED-Baustein mit homogener Ausleuchtung für Durchlicht-Anwendung.