LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der
MEORGA MSR-Spezialmesse in Leverkusen 2025

09. April 2025 | Ostermann-Arena | Stand I7

Jetzt Ticket reservieren

Meorga MSR-Spezialmessen

Leverkusen

Wir freuen uns darauf, Sie am 9. April auf der ersten MEORGA MSR-Spezialmesse des Jahres in der Ostermann-Arena in Leverkusen zu begrüßen. Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen unsere flexiblen Lösungen für den Einsatz in allen vertikalen Märkten der Prozess- und Fabrikautomation. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie-PC für die Prozessführung. Mit TwinCAT MTP, der NAMUR Open Architecture und Ethernet-APL unterstützen wir die Digitalisierung der Prozessindustrien.

Reservieren Sie sich Ihr Ticket und überzeugen Sie sich auf unserem Messestand I7 von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT-basierter Steuerungskonzepte für Aufgaben der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PC-based Control: alle Steuerungsaufgaben auf einer Plattform

  • durchgängige Plattform zur Automatisierung aller Prozesse und Anlagen
  • Integration aller Steuerungsfunktionen in einem System
  • hohe Interoperabilität dank offener Schnittstellen in Hard- und Software
  • Steuerungs- und Kabelredundanz für erhöhte Anlagenverfügbarkeit

Mehr erfahren

Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung mit NOA, APL und MTP

  • Edge Device zur vollständigen Datenerfassung mit der NAMUR Open Architecture
  • flexible Integration von Ethernet-APL mit der kompakten ELX6233
  • TwinCAT MTP für die Modularisierung von Anlagen mit dem Module Type Package

Mehr erfahren

Systemintegrierte Lösungen für den Explosionsschutz

  • durchgängige Kommunikation von Zone 0/20 bis in die Cloud
  • I/O-Module zum direkten Anschluss von Feldgeräten aus Zone 0/20
    • ELX-Serie: EtherCAT-Klemmen mit integrierter Trennbarriere im 12-mm-Gehäuse
    • EPX-Serie: EtherCAT-Box-Module mit integrierter Trennbarriere im IP67-Gehäuse
  • CPX-Baureihe: Control Panels und Panel-PCs für den Einsatz in Zone 2/22
  • umfangreiche HART-Integration

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Leverkusen, Deutschland
Datum:
09.04.2025
Beckhoff Hauptstand:
Stand I7
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 08:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.meorga.de/messen-2025
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com