Der integrierte Servoantrieb AMI8122 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,7 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Nenndrehzahl |
---|---|---|
AMI8122-abcc-wFyz | 0,78 Nm | 2000 min-1 |
AMI8122-abcc-wJyz | 0,78 Nm | 4500 min-1 |
Produktinformationen
Angaben für 48 V DC | AMI8122-abcc-wFyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor mit integriertem Antriebsverstärker |
Nennspannung | 24…48 V DC |
Stillstandsdrehmoment | 0,78 Nm |
Nenndrehmoment | 0,78 Nm |
Spitzendrehmoment | 3,12 Nm |
Nenndrehzahl | 2000 min-1 |
Nennleistung | 0,163 kW |
Rotorträgheitsmoment | 0,253 kgcm² |
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | MDP-Profil, DS402-Profil |
Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1) |
Sicherheitsstandard | EN 61508-1-3:2010 (bis zu SIL 3), IEC 62061:2021 (max. SIL 3), EN ISO 13849-1:2015 (bis zu Kat 4, PL e) und EN 61800-5-2:2017 |
Realisierung STO | durch lokale TwinSAFE Logic oder über FSoE |
Anschlusstechnik | M12, L-kodiert/M8, schraubbar, 3-polig, A-kodiert/M8, schraubbar, 4-polig, A-kodiert |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Gehäusedaten | AMI8xxx |
---|---|
Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |

Abmessungen | AMI8122-abcc-wFyz |
---|---|
a | 40 j6 |
b | 9 k6 |
d | 20 mm |
l | 63 mm |
r | 58 mm |
k (ohne Bremse) | 177 mm |
k (mit Bremse) | 212 mm |
Bestellschlüssel
AMI8122-abcc-wxyz | |
---|---|
a = 3 | Feedback: Singleturn-Absolutwertgeber, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 17 Bit |
a = 4 | Feedback: Multiturn-Absolutwertgeber, absolute Position innerhalb 65536 Umdrehungen, Auflösung 17 Bit |
b = 0 | ohne TwinSAFE |
b = 1 | mit TwinSAFE: STO, integrierte TwinSAFE Logic |
cc = 00 | Standard |
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
w = 2 | Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle |
w = 3 | Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
x | Wicklungscode |
y = 1 | Kommunikationsinterface: EtherCAT, MDP-Profil |
y = 2 | Kommunikationsinterface: EtherCAT, DS402-Profil |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen