Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1101-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 1,65 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
Unterstützt werden die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.
Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025
Produktvarianten | Nennanschlussspannung | Anzahl Kanäle | Nennausgangsstrom (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Feedbacksystem | Unterstützte Motortypen |
---|---|---|---|---|---|---|
AX1101-1101-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 1,65 A | STO/SS1 (FSoE) | OCT | Synchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor |
AX1101-1201-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 1,65 A | STO/SS1 (FSoE und I/O) | OCT | Synchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor |
AX1101-1301-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 1,65 A | Safe Motion (FSoE) | OCT | Synchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor |
Produktinformationen
Technische Daten | AX1101-1201-0000 |
---|---|
Funktion | Servoverstärker mit STO/SS1 |
Kanäle | 1 |
Nennanschlussspannung | 1 x 110…240 V AC |
Zwischenkreisspannung | max. 420 V DC |
Nennausgangsstrom (Kanal) | 1,65 A |
Spitzenausgangsstrom (Kanal) | 5,8 A |
Feedback | OCT |
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
Realisierung STO | über FSoE oder fest verdrahtet über fehlersichere Eingänge |
Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1) |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | AX1xxx-1xxx |
---|---|
Schutzart | IP20 |
Breite | 50 mm |
Abmessungen | AX1101-1201-0000 |
---|---|
Höhe | 164 mm |
Tiefe | 185 mm |
Breite | 50 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen