Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8133 | Kompakter integrierter Servoantrieb 2,85 Nm (M0), F3 (72 mm)

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

Der integrierte Servoantrieb AMI8133 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 2,85Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.

Mehr zur dezentralen Antriebstechnik.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentNenndrehzahl
AMI8133-abcc-wJyz2,85 Nm800 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen