Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der MEORGA
MSR-Spezialmesse Landshut 2025

15. Oktober | Stand G1

Kostenloses Ticket

MEORGA MSR-Spezialmessen

Landshut

Wir freuen uns darauf, Sie am 15. Oktober auf der MEORGA MSR‑Spezialmesse in der Sparkassen-Arena in Landshut am Stand G1 zu begrüßen. Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen unsere flexiblen Lösungen für den Einsatz in allen vertikalen Märkten der Prozess- und Fabrikautomation. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie-PC für die Prozessführung. Mit TwinCAT MTP, der NAMUR Open Architecture und Ethernet‑APL unterstützen wir die Digitalisierung der Prozessindustrien. Überzeugen Sie sich auf unserem Messestand von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT-basierter Steuerungskonzepte für Aufgaben der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Nicht verpassen sollten Sie den Vortrag „Ethernet-APL: der neue Kommunikationsstandard kompakt und skalierbar in die Anlagensteuerung integriert“ um 9:45 Uhr in Raum B.

Das Beckhoff Team freut sich auf Ihren Besuch!

PC-based Control: alle Steuerungsaufgaben auf einer Plattform

  • durchgängige Plattform zur Automatisierung aller Prozesse und Anlagen
  • Integration aller Steuerungsfunktionen in einem System
  • hohe Interoperabilität dank offener Schnittstellen in Hard- und Software
  • Steuerungs- und Kabelredundanz für erhöhte Anlagenverfügbarkeit

Mehr erfahren

Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung mit NOA, APL und MTP

  • Edge Device zur vollständigen Datenerfassung mit der NAMUR Open Architecture
  • flexible Integration von Ethernet-APL mit der kompakten ELX6233
  • TwinCAT MTP für die Modularisierung von Anlagen mit dem Module Type Package

Mehr erfahren

Systemintegrierte Lösungen für den Explosionsschutz

  • durchgängige Kommunikation von Zone 0/20 bis in die Cloud
  • I/O-Module zum direkten Anschluss von Feldgeräten aus Zone 0/20
    • ELX-Serie: EtherCAT-Klemmen mit integrierter Trennbarriere im 12-mm-Gehäuse
    • EPX-Serie: EtherCAT-Box-Module mit integrierter Trennbarriere im IP67-Gehäuse
  • CPX-Baureihe: Control Panels und Panel-PCs für den Einsatz in Zone 2/22
  • umfangreiche HART-Integration

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Landshut, Deutschland
Datum:
15.10.2025
Beckhoff Hauptstand:
Stand G1
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 08:00–16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.meorga.de/messen-2025
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com