Mit der Bibliothek TF5310 TwinCAT 3 CNC HMI Base stellt Beckhoff ein attraktives Softwarepaket zur Erstellung moderner und intuitiver HMI-Anwendungen für CNC-gesteuerte Maschinen zur Verfügung. Es basiert vollständig auf TF2000 TwinCAT 3 HMI Server und integriert sich daher nahtlos in die Familie der TwinCAT-HMI-Produkte.
Enthalten ist eine große Auswahl von technologiespezifischen Steuerelementen, z. B.:
- Achsanzeige
- Spindel- und Geschwindigkeits-Override
- Jog- und Tippfunktionen
- Kontureditor
- Werkzeugdaten- und Nullpunktverschiebungstabelle
Der enthaltene G-Code-Editor unterstützt die zyklenbasierte CNC-Programmierung im Zusammenspiel mit den Zyklenprodukten TF5225, TF5245, TF5293. Darüber hinaus ist ein zur Laufzeit konfigurierbares Softtastenfeld (MCP) im Paket enthalten.
Die Anbindung an die Echtzeit erfolgt über eine eigene TwinCAT-HMI-Servererweiterung. Sie aggregiert Daten aus TwinCAT PLC und CNC in ein gemeinsames Datenmodell und stellt es den Client-Komponenten zur Verfügung.
Die Nutzung von TwinCAT 3 CNC HMI Base ermöglicht die freie Gestaltung von Bedienoberflächen unter Berücksichtigung von kundenspezifischen Designregeln. Zur Erleichterung des Engineeringprozesses stehen auch gebrauchsfertige Vorlagen zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026
Produktinformationen
Technische Daten | TF5310 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF5200, TF5210 |
Beinhaltet | TF2000 |
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |

Bestellangaben | |
---|---|
TF5310-0v50 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5310-0v60 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5310-0v70 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5310-0v80 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5310-0v81 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5310-0v82 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5310-0v83 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5310-0v84 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5310-0v90 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores) |
TF5310-0v91 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5310-0v92 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5310-0v93 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5310-0v94 | TwinCAT 3 CNC HMI Base, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen