With TwinCAT Vision, Beckhoff has incorporated comprehensive image processing capabilities into its PC-based control system.
More about this video
TwinCAT Vision permet une intégration parfaite de la vision dans l’Automation
Avec TwinCAT Vision, Beckhoff intègre des fonctions de traitement d’image dans son contrôleur Automate sur Base PC. Le logiciel TwinCAT prend en charge dans une même plateforme logicielle, un large éventail de fonctionnalités machines, à savoir, Automate, Motion Control, Robotique, Mesure, IoT, IHM et maintenant, la Vision, Grâce à son haut degré d’intégration, TwinCAT Vision permet de se passer de solution vision disctinte, développée par des tiers. De plus, le logiciel offre un large potentiel d’innovations dans la fabrication des machines, p. ex. dans une parfaite synchronisation en temps réel avec d’autres tâches d’automatisation ou dans la mise en oeuvre de solutions de suivi (track & trace).

TwinCAT
The TwinCAT software system turns almost any PC-based system into a real-time control with multiple PLC, NC, CNC and/or robotics runtime systems.

Automatisation
TwinCAT offre de nombreuses fonctionnalités et une large gamme de blocs de fonction logiciels pour toutes les tâches d'automatisation.