Apr 27, 2018

TwinCAT Vision: Integrates image processing to the PLC

Machine vision integrated into automation technology.

More about this video

TwinCAT Vision permet une intégration parfaite de la vision dans l’Automation

Avec TwinCAT Vision, Beckhoff intègre des fonctions de traitement d’image dans son contrôleur Automate sur Base PC. Le logiciel TwinCAT prend en charge dans une même plateforme logicielle, un large éventail de fonctionnalités machines, à savoir, Automate, Motion Control, Robotique, Mesure, IoT, IHM et maintenant, la Vision, Grâce à son haut degré d’intégration, TwinCAT Vision permet de se passer de solution vision disctinte, développée par des tiers. De plus, le logiciel offre un large potentiel d’innovations dans la fabrication des machines, p. ex. dans une parfaite synchronisation en temps réel avec d’autres tâches d’automatisation ou dans la mise en oeuvre de solutions de suivi (track & trace).

TwinCAT

TwinCAT

The TwinCAT software system turns almost any PC-based system into a real-time control with multiple PLC, NC, CNC and/or robotics runtime systems.

Packaging machines

Packaging machines

PC-based control significantly increases the productivity and flexibility of packaging machines and lowers the consumption of resources.

Handling and assembly technology

Handling and assembly technology

PC-based control technology from Beckhoff optimizes the entire process chain: from handling, production, and assembly to testing, control, and management.

Woodworking machines

Woodworking machines

With PC-based control technology from Beckhoff you can optimize transport, edge processing, CNC machining, and surface treatment in woodworking.