Siège social Suisse
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhouse, Suisse

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/fr-ch/

Support technique Schaffhouse (allemand)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Formulaire de contact

Support technique Arbon (allemand)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Support technique Lyssach (allemand)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Support technique Yverdon-les-Bains (français)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Support technique Losone (italien)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff au Ilmac 2025

16 – 18 septembre | Bâle | Hall 1, Stand B177 | Code du billet : beckhoff-25

Billet gratuit

Ilmac

Automatiser durablement vos installations avec le contrôle basé sur PC

Le secteur de la chimie et des sciences de la vie a les yeux rivés sur le salon Ilmac 365 à Bâle. En tant que spécialiste de la technique de commande basée sur PC et EtherCAT, Beckhoff présente des solutions innovantes pour un large éventail d’applications, de l’industrie des processus à l’automatisation des laboratoires. L’accent sera mis sur le système XPlanar et ses Movers flottants ainsi que sur le système de transport eXtended XTS et sa version hygiénique et également sur le traitement d’images Vision de Beckhoff intégré au système. Grâce à TwinCAT MTP, une interface pour Ethernet-APL, ainsi qu’aux borniers EtherCAT et modules déportés avec entrées/sorties à sécurité intrinsèque, Beckhoff soutient les concepts d’installations modulaires jusqu’en zone 0/20. De plus, notre technologie de mesure d’énergie intégrée au système apporte de la transparence dans un domaine devenu crucial : les coûts énergétiques.

Venez donc découvrir nos innovations. Nous nous réjouissons de votre visite du 16 au 18 septembre au salon Ilmac, hall 1, stand B177.

Avec le code beckhoff-25, vous obtenez un billet gratuit.

Systèmes de transport intelligents : XPlanar et XTS

Le système de moteur planaire XPlanar

  • Sans usure et en suspension – transport individuel 2D de pièces légères et lourdes
  • Empreinte réduite – des dispositions de machines et des tracés individuels
  • Flexible et rapide – déplacement et usinage jusqu’à 3 m/s et 6 degrés de liberté
  • Processus de manipulation simplifiés – positionnement précis à quelques microns près
  • Rentable – jusqu’à 50 % d’économie de place et de coûts grâce aux nouvelles tuiles planaires

En savoir plus

Le système de transport eXtended XTS

  • Productivité élevée – les profils de mouvement individuels découplent les étapes de processus lentes
  • Conceptions d’installations compactes – trajectoires individuelles grâce à différents modules de moteur
  • Changement rapide de produit – changement de format basé sur logiciel sans temps d’arrêt

En savoir plus

Vision industrielle complète et intégrée au système :
Beckhoff Vision

  • Une solution complète − caméra, optique, éclairage, accessoires et logiciel, tout en un
  • Intégration transparente − système de vision complet pour un accès direct
  • Facilité d’installation – avantages uniques grâce à EtherCAT P
  • Utilisation flexible − solution de vision ouverte pour une intégration transparente de système

En savoir plus

Une plateforme unique pour toutes les fonctions machines et procédés : le contrôle sur base PC signée Beckhoff

  • Une plateforme de commande pour une solution d’automatisation complète: TwinCAT
  • Intégré dans le système: HMI, Motion Control, IdO, Analytics, Cloud Engineering, Machine Learning, Safety, Robotics, Vision
  • Kit d’automatisation complet: PC industriel, composants d’E/S et de bus de terrain, technique d’entraînement, logiciel d’automatisation, automatisation sans armoire de commande

En savoir plus

TwinCAT pour l’industrie des processus : le Module Type Package (MTP)

  • Génération automatisée de code API
  • Haut degré de personnalisation pour une adaptation idéale aux processus existants
  • Réduction des frais d’ingénierie et augmentation de la flexibilité de l’installation

En savoir plus

Combiner le degré de protection IP67 et la sécurité intrinsèque :
les modules EtherCAT Box de la série EPX

  • Saisie décentralisée de signaux à sécurité intrinsèque (Ex i) provenant des zones 0/20 et 1/21
  • Installation directe sur la machine, même dans des conditions ambiantes difficiles
  • Pas de barrières intermédiaires nécessaires

En savoir plus

Coup d'œil

Lieu:
Bâle, Suisse
Date:
16.09.2025 – 18.09.2025
Stand principal de Beckhoff:
Hall d’exposition 1, Stand B177
Horaires d’ouverture:
Mercredi – Jeudi: 09:00 – 17:00 h
Lien vers le salon:
www.ilmac.ch
Siège social Suisse
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhouse
Suisse

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/fr-ch/

Commercial
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch