Beckhoff a Ipack-Ima 2025

27 – 30 maggio | Milano | Padiglione 5, Stand C49

IPACK-IMA

Tecnologia di controllo PC-based per una produzione digitale, intelligente e flessibile nell'industria del Packaging.

Sistemi di trasporto avanzati, flessibili e intelligenti, insieme a soluzioni di visione artificiale e azionamenti ad alte prestazioni, stanno ridefinendo gli standard nel settore dell'imballaggio.

In qualità di specialisti nella tecnologia di controllo basata su PC ed EtherCAT, presenteremo tutte le nostre soluzioni tecnologiche, tra cui: PC industriali, I/O, tecnologia di azionamento e software di automazione.

Tra i punti salienti, introdurremo la soluzione senza quadro elettrico MX-System, i sistemi di trasporto intelligenti XTS e XPlanar, la soluzione di visione artificiale completamente integrata e la piattaforma software TwinCAT.

Vi aspettiamo allo stand C49 nel padiglione 5!

XTS EcoLine: una novità per il sistema di trasporto intelligente

  • efficienza – offre il 95% delle caratteristiche dei moduli motore standard, ma a costo ridotto
  • prestazioni – garantisce affidabilità e robustezza con velocità fino a 4 m/s e accelerazione fino a 10 g
  • versatilità – compatibile e ideale per molteplici applicazioni anche ad alta precisione

Approfondisci

Sistema XPlanar

  • trasporto del prodotto in 2D
  • movimento e lavorazione con 6 gradi di libertà
  • mover planari a libero movimento
  • design compatto del sistema e ingombro ridotto

Approfondisci

AX1000 e AF1000: soluzione di azionamento compatta ed economica per diverse applicazioni di azionamento

  • massima flessibilità – supporta motori asincroni, sincroni e a riluttanza
  • design salvaspazio – i dispositivi possono essere installati uno accanto all'altro
  • funzioni di sicurezza integrate opzionali – TwinSAFE STO/SS1 o TwinSAFE Safe Motion
  • elevata capacità di sovraccarico – massime prestazioni per applicazioni altamente dinamiche
  • interfaccia EtherCAT ad alte prestazioni – perfetta integrazione in TwinCAT

Approfondisci

MX‑System: la soluzione modulare per l’automazione senza quadri elettrici

  • ingombro ridotto e robustezza – unità di alloggiamento in metallo, compatte e robuste, senza armadio di controllo
  • integrazione diretta nella macchina – installazione direttamente sul sistema per una lunghezza ridotta dei cavi
  • facilità di installazione e manutenzione – moduli plug and play facilmente sostituibili
  • sistema modulare scalabile – soluzioni modulari con IPC, I/O e azionamenti
  • diagnostica smart – Bluetooth® per il rilevamento rapido dei guasti riduce i tempi di inattività

Approfondisci

Beckhoff Vision

  • portafoglio hardware completo per l'elaborazione delle immagini in ambito industriale
  • prestazioni EtherCAT ultraveloci e design robusto
  • perfetta sincronizzazione con qualsiasi processo
  • integrazione semplice e diretta nel controllo

Approfondisci

In sintesi

Luogo:
Milano, Italia
Data:
27.05.2025 – 30.05.2025
Stand principale Beckhoff:
Padiglione 5, Stand C49
Orari di apertura:
martedì – venerdì: 09:30 – 18:00
Link alla fiera:
www.ipackima.com
Sede centrale Italia
Beckhoff Automation S.r.l.

Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/

Vendite
+39 02 99453-11
sales@beckhoff.it