Novo cartão de monitoramento de energia com sobre-amostragem EL3783 da Beckhoff para diagnósticos de alta resolução em tensões alternadas até 690 Vca

Análise de alta precisão dentro do sistema de terminais EtherCAT

A automação convencional e a tecnologia de medição de energia estão convergindo cada vez mais. Com a adição do novo cartão de sobre-amostragem EL3783 da Beckhoff para monitoramento de energia em sistemas de controle padrão, a análise em classe de alta precisão se torna disponível para sistemas de geração de energia. Mais importante ainda, sistemas de tensão CA trifásicos até 690 V podem ser analisados simultaneamente em seis canais e com 20.000 amostras/s diretamente no CLP.

Para cada uma das três fases, o cartão EtherCAT EL3783 da Beckhoff captura tensões de até 400/690 Vrms e correntes até 1 ou 5 Arms como valores instantâneos com resolução de 16 bits. Os seis canais do cartão são calculados simultaneamente com base no princípio de sobre-amostragem EtherCAT, com uma resolução temporal de 50 μs, ou seja, significativamente mais rápido que o tempo de ciclo do controlador. Usando a funcionalidade de relógios distribuídos EtherCAT, também é possível medir de forma síncrona (<< 1 μs) com outros dispositivos EtherCAT em sistemas virtualmente de qualquer tamanho e detectar com precisão a propagação de falhas na rede elétrica, por exemplo.

Dados abrangentes com detalhes relevantes ficam disponíveis no sistema de controle, se forem usados cálculos RMS reais e de desempenho ou algoritmos complexos específicos do usuário para analisar as curvas de tensão e de corrente, por exemplo. Além disso, o cartão EtherCAT EL3783 atinge 650 % da faixa de medição nominal de 1 ampere através do chaveamento automático de faixa de corrente, proporcionando alta precisão com um erro máximo de medição de apenas 0,2 % (do valor total da escala).

Em conjunto com o TF3650, a biblioteca TwinCAT 3 Power Monitoring, o cartão EL3783 representa um sistema de medição altamente dinâmico para análise detalhada de redes, e é perfeitamente integrado à tecnologia de controle padrão baseada em PC. Desta forma, as exigências de medições para a manutenção de redes são atendidas para identificar casos de afundamentos de tensão (LVRT, Low Voltage Ride Through), por exemplo, ou a análise de harmônicos pode ser usada para implementar um monitoramento de condições sem custos adicionais com sensores de aceleração.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/