PC-based Control als Steuerungsstandard für Plattenextrusionsmaschinen
Graham Engineering, Pennsylvania, USA


Extrusions-Schlauchköpfe und Extruder zur Nachrüstung von Blasformmaschinen
W. Müller GmbH, Deutschland
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Graham Engineering, Pennsylvania, USA
W. Müller GmbH, Deutschland
Extrusionsprozesse stellen, je nach verarbeitetem Material und Endprodukt, vielfältige Anforderungen, wie präzise Temperaturregelung mit kurzer Einschwingdauer, Prozessregelung für Massedurchsatz, Wandstärke oder Foliendicke. Für die nachhaltige Produktion ist eine detaillierte Energieaufzeichnung zwingend erforderlich.
Mit seiner offenen, exakt skalierbaren und modularen Steuerungstechnik erfüllt Beckhoff die Anforderungen der Extrusionstechnik − sei es Recyling, Rohr- und Profilextrusion oder Blasfolienextruder − nach leistungsgerechten und kosteneffizienten Lösungen. Ein umfangreiches Portfolio an Industrie-PCs, EtherCAT als schnelles Kommunikationssystem, die dezentralen I/O-Module, Antriebstechnikkomponenten sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT bilden die durchgängige Hard- und Softwareplattform zur Automatisierung von Extrusionsanlagen. Wie aus einem Baukasten kann der Anwender die für seinen System- oder Anlagentyp passende Steuerungslösung zusammenstellen. Je nach Anlagenausführung und -größe bietet Beckhoff Bedienpanel in unterschiedlichen Formfaktoren und bei Bedarf in kundenspezifischer Ausführung.
Zur effizienten Automatisierung von Extrudern stehen dem Maschinenbauer umfangreiche Soft- und Hardwarekomponenten zur Verfügung:
Mit dem TwinCAT 3 Plastic Framework bieten wir eine modulare Softwarelösung für die Steuerung von Kunststoffmaschinen, die den Entwicklungsaufwand minimiert und dabei die Offenheit der Beckhoff Architektur beibehält. Das TwinCAT 3 Plastic Framework bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise und integriert wichtige branchenspezifische Funktionen nahtlos in die gewohnte TwinCAT-Umgebung. Die Programmierung, Visualisierung und Steuerung von Kunststoffmaschinen kann somit auf einer Plattform realisiert werden.
Das TwinCAT 3 Plastic Framwork beinhaltet drei Softwarebibliotheken: TF8540 ermöglicht die umfassende softwareseitige Temperaturregelung in Kunststoff-Verarbeitungsprozessen. Mit TF8560 steht ein Technologiepaket zur Verfügung, welches alle Bausteine zur Steuerung von Motion-Funktionen in Kunststoffmaschinen bereitstellt. TF8550 ist ein speziell für die Kunststoffindustrie entwickeltes HMI-Paket, welches die Visualisierung von typischen Prozessen mit minimalem Engineering-Aufwand ermöglicht und sich nahtlos in die weiteren Technologiepakete integriert. Bereits enthaltene, applikationsspezifische Templates und Sample Code für verschiedene Kunststoffanwendungen erleichtern die Projektierung und Programmierung und werden über die TwinCAT 3 Plastic Application kostenfrei zur Verfügung gestellt. Natürlich können auch bereits vorhandene Vorlagen genutzt und eigenes Prozess-Know-how integriert werden.
TF8540: Plastic Processing Framework
TF8560: Plastic Technology Functions
TF8550: Plastic HMI Framework
Mit TwinCAT HMI steht dem Anwender ein innovatives und zukunftssicheres Werkzeug zur Erstellung von Bedienoberflächen für Extrusionsmaschinen zur Verfügung. Neben der Darstellung auf dem Maschinenpanel ermöglicht die HTML5-basierte Architektur auch die Präsentation der Maschinendaten auf mobilen Endgeräten, wie z. B. Smartphones oder Touchpads, im gleichen Design. Die TwinCAT Plastic Application Components für die Extrusion beinhalten prozessspezifische Technologiemodule und die dazu passenden HMI-Objekte, beispielsweise zur Temperaturregelung. Dies erlaubt dem Maschinenbauer, seine eigene Lösung zusammenzustellen oder, z. B. für Retrofit-Projekte, auf eine schlüsselfertige Lösung zurückzugreifen.
Die Analyse der Big Data und die sichere Kommunikation zwischen der Maschinensteuerung und der Cloud erfolgt über TwinCAT IoT, integriert in die Standardsteuerung oder über einen IoT-Koppler.