Plastics meets Packaging

Durchgängige Automatisierung für Kunststoff- und Verpackungsmaschinen

Plastics meets Packaging: Christian Gummich (Branchenmanagement Kunststoffmaschinen) und Frank Würthner (Branchenmanagement Verpackungsmachinen) erläutern, warum Maschinenbauer und Endkunden aus beiden Branchen von PC-based Control profitieren.
Plastics meets Packaging: Christian Gummich (Branchenmanagement Kunststoffmaschinen) und Frank Würthner (Branchenmanagement Verpackungsmachinen) erläutern, warum Maschinenbauer und Endkunden aus beiden Branchen von PC-based Control profitieren.

Maschinen- und Anlagenbauer in den unterschiedlichsten Branchen vertrauen auf die Technologien und Innovationskraft von Beckhoff. Mit PC-based Control als universellem Werkzeugkasten werden Anlagen und Prozesse automatisiert und optimiert. Maschinenbauer in den Branchen Verpackung und Kunststoff und deren Kunden in der Nahrungsmittel-, Getränke, Pharma- oder Kosmetikindustrie profitieren dabei in besonderer Weise von unserer branchenübergreifenden Automatisierungsplattform und dem Know-how unserer Branchen-Experten.

Ihre Vorteile einer durchgängigen Steuerungsplattform:

  • steuerungstechnische Kompatibilität der Anlagen zwischen verschiedenen Produktionsbereichen
  • technologie- und bereichsübergreifendes Engineering auf einer Plattform
  • vereinfachte Integration der Anlagen untereinander und Anbindung an MES/ERP-Systeme
  • geringerer Instandhaltungsaufwand durch optimierte Ersatzteilbevorratung
  • flexibler, abteilungsübergreifender Einsatz von Instandhaltungspersonal
  • Eliminierung von Technologie-Inseln und Abhängigkeiten von Experten
  • branchenspezifische Technologie-Pakete und innovative Technologien sichern Wettbewerbsfähigkeit

Generiert Synergien entlang der gesamten Prozesskette: PC-based Control

PC-based-Control: Die universelle Plattform

Das Grundprinzip der PC-basierten Steuerungstechnik beruht auf leistungsfähigen und skalierbaren Industrie-PC-Familien, der flexiblen Entwicklungsumgebung TwinCAT und dem Highspeed-Feldbus EtherCAT. Ergänzt wird die Plattform durch ein breites Portfolio an EtherCAT-Klemmen und -Box-Modulen, Antriebskomponenten und Technologien wie XPlanar und XTS. Die Automatisierungssoftware TwinCAT für Engineering und Echtzeitsteuerung bündelt alle Funktionen wie SPS, HMI, Motion Control, Robotik, Messtechnik und Bildverarbeitung, ergänzt um branchenspezifische Bibliotheken wie das Plastic Framework. Die Performance moderner Prozessor-Architekturen schafft Flexibilität bei der Integration vieler und auch komplexer Automatisierungsaufgaben in einer Steuerung.

EtherCAT: Schnell, flexibel und offen

Mit herausragender Leistung, flexibler Topologiewahl, umfangreicher Diagnose und einfacher Konfiguration eignet sich der von Beckhoff entwickelte Highspeed-Feldbus EtherCAT optimal für den Einsatz in Verpackungsanlagen und Kunststoffmaschinen bis hin zur Vernetzung kompletter Produktionslinien. Extrem schnelle Zykluszeiten sorgen für präzise und effiziente Prozesse. Wir liefern die größte Anzahl EtherCAT-kompatibler Automatisierungsmodule sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik. Darüber hinaus stellt der Markt eine große Anzahl EtherCAT-kompatibler Sensoren und Aktoren zur Verfügung, wodurch eine hohe Investitionssicherheit gewährleistet ist.

Mehr erfahren

TwinCAT: Durchgängige Automatisierungssoftware

Die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 integriert alle Engineering- und Runtime-Prozesse und bietet eine durchgängige Entwicklungsumgebung zur Realisierung sämtlicher Steuerungsaufgaben. Die Programmierung erfolgt mit dem TwinCAT Engineering (XAE) in den Programmierstandards der IEC 61131-3, in Hochsprache (C++) oder in der Programmierumgebung MATLAB® and Simulink®. Dank Microsoft Visual Studio® als Programmier-Workbench werden unterschiedliche Versionsverwaltungssysteme unterstützt und das Arbeiten im Team vereinfacht. Branchenspezifische Software-Pakete wie das Plastic Framework oder Bibliotheken für Packaging-Applikationen minimieren den Entwicklungsaufwand.

Mehr erfahren

PC-based Control schafft Synergien

Frank Würthner (Branchenmanagement Verpackungsmaschinen, links) und Christian Gummich (Branchenmanagement Kunststoffmaschinen, rechts) im Interview
Frank Würthner (Branchenmanagement Verpackungsmaschinen, links) und Christian Gummich (Branchenmanagement Kunststoffmaschinen, rechts) im Interview

Die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff lässt sich universell einsetzen, und zwar auch über Branchen- und Applikationsgrenzen hinweg.

Unsere Branchenexperten Frank Würthner und Christian Gummich erläutern die Vorteile von PC-based Control für Maschinenbauer in der Verpackungs- und Kunststoffindustrie und darüber hinaus, welche Synergien die performante und offene Automatisierungsplattform von Beckhoff für Endanwender schaffen: „Ein großer Vorteil unserer Lösungen liegt darin, dass Beckhoff auf der einen Seite viele vertikale Branchen bedient und über entsprechendes Spezialwissen verfügt, auf der anderen Seite aber auch immer auf die gleichen, bewährten technischen Basics zurückgreifen kann. Herausragende Aspekte sind dabei der hochleistungsfähige Feldbus EtherCAT und unser Tool TwinCAT.“

Applikationen aus der Kunststoff- und Verpackungsindustrie

Produkthandling-Plattform mit Vision und XPlanar

Syntegon, weltweit aktiver Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, präsentierte auf der Interpack 2023 eine Produkthandling-Plattform für die Sekundärverpackung. Das Herzstück dieser Plattform bilden das Planarmotorantriebssystem XPlanar für den Produkttransport sowie das Vision-System für die optische Qualitätskontrolle.

Neuausrichtung der Produktion durch XTS

Der Konzern L’Oréal ist führender Kosmetikhersteller mit dem strategischen Ziel, mehr Agilität in der Produktion zu erreichen. Hierfür wurden drei Produktionslinien mit dem flexiblen Transportsystem XTS ausgerüstet. Das XTS ist das Kernelement der Produktionslinien und vereint die Funktionalität von vormals fünf einzelnen Maschinen. An derselben Anlage können nun Losgrößen von wenigen hundert bis hin zu einigen Millionen Stück sowie sieben verschiedene Formattypen mit nur 40 statt bisher 300 Transportbehältern produziert werden.

IPC- und servogesteuert zu mehr Flexibilität und höherer Performance

Das In-Mould-Labeling (IML) eignet sich ideal für die heutigen Kundenforderungen in der kunststoffverarbeitenden Industrie und insbesondere im Verpackungsbereich. Gefordert sind qualitativ hochwertige und langlebige Anlagen mit maximaler Verfügbarkeit, die zudem hochflexibel sind und mit minimalen Zykluszeiten unterschiedlichste Verpackungsdesigns produzieren. Um dies effizient zu realisieren, setzt der Schweizer Spezialist Beck Automation auf PC-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff.

Materialfluss-Simulation erhöht Effizienz und Flexibilität beim Kunststoffspritzgießen

Yudo EU entwickelt Heißkanal-Spritzgießsysteme hauptsächlich für den europäischen und amerikanischen Markt. Die Heißkanallösung Yudrive 2, die mit Beckhoff als innovativem Automatisierungspartner und der leistungsstarken PC-basierten Steuerungstechnik entwickelt wurde, setzt laut Anbieter neue Maßstäbe in puncto Flexibilität, Präzision und Effizienz.

Weitere Informationen

Kunststoffmaschinen

Kunststoffmaschinen

PC-based Control von Beckhoff bietet durchgängige Steuerungslösungen für alle Verarbeitungsprozesse in der Kunststoffindustrie.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.