Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation
Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.
Folgende Displaygrößen werden angeboten:
- 7 Zoll, 800 x 480 (5:3)
- 10,1 Zoll, 1280 x 800 (16:10)
- 15,6 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
- 18,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
- 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
- 23,8 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026
Produktvarianten | Übertragungstechnik | Produktstatus |
---|---|---|
CP49xx-0000 | DisplayPort/USB | Produktankündigung |
Produktinformationen
Technische Daten | CP49xx-0000 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit Glasfront | |
Displaygröße/Auflösung | 7" 800 x 480, 10,1" 1280 x 800, 15,6" 1920 x 1080, 18,5" 1920 x 1080, 21,5" 1920 x 1080 oder 23,8" 1920 x 1080 | |
Touchscreen | Multifinger-Touchscreen | |
Schutzart | Frontseite IP65, Rückseite IP20 | |
Schnittstellen | DisplayPort-Eingang, USB-3.0-Eingang, 2 x USB-3.0-Ausgang | 1 x USB in der Front |
Betriebstemperatur | 0…55 °C | |
Installation | Klemmhebel zur schnellen Installation | |
Spannungsversorgung | 24 V DC |
CP49xx-0000 | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss |
---|---|
CP4907-0000 | 7-Zoll-Display 800 x 480, Multifinger-Touchscreen |
CP4910-0000 | 10,1-Zoll-Display 1280 x 800, Multifinger-Touchscreen |
CP4916-0000 | 15,6-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
CP4918-0000 | 18,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
CP4921-0000 | 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
CP4924-0000 | 23,8-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen