CP59xx-0000 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-AnschlussNeu

CP59xx-0000 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP59xx-0000 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP59xx-0000 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

CP59xx-0000 | Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss

Tutorial: TcTouchLock - Installation und Implementierung in TwinCAT

Next-Multitouch-Panel-Generation

Hannover Messe 2025 Tag 3: Beckhoff Live + Interactive, 02.04.2025

Tutorial: TcTouchLock - Installation und Implementierung in TwinCAT

Next-Multitouch-Panel-Generation

Hannover Messe 2025 Tag 3: Beckhoff Live + Interactive, 02.04.2025

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen. Zusätzlich können verschiedene Tastererweiterungen konfiguriert werden.

Folgende Displaygrößen werden angeboten:

  • 15,6 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 18,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 23,8 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

ProduktvariantenÜbertragungstechnikProduktstatus
CP59xx-0000DisplayPort/USBProduktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenCP59xx-0000Optionen
GerätetypMultitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront
Displaygröße/Auflösung15,6" 1920 x 1080, 18,5" 1920 x 1080, 21,5" 1920 x 1080 oder 23,8" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
SchutzartIP65
Tragarmadapter4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm im Anschlussblockdrehbarer Tragarmadapter für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben oder unten
SchnittstellenDisplayPort-Eingang, USB-3.0-Eingang, 2 x USB-3.0-Ausgang
Betriebstemperatur0…55 °C
Spannungsversorgung24 V DC
CP59xx-0000Next-Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss
CP5916-000015,6-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
CP5918-000018,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
CP5921-000021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
CP5924-000023,8-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen