Die TwinSAFE-Komponente MO2912-0000-1112 verfügt über zwei sichere, digitale Ausgänge für 24-V-DC-Aktoren mit bis zu 2 A. Der Signalzustand wird über das Display angezeigt, der Signalanschluss und die Versorgung der Aktoren erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Das Modul bietet Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen. Die Parameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logik-fähige Komponente an das Modul übertragen.
Zusätzlich besitzt das Modul eine integrierte TwinSAFE-Logik und kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage
Produktinformationen
Technische Daten | MO2912-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Ausgang |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
Kanäle | 2 sichere Ausgänge |
Ausgangsspannung/-strom | 24 V DC/2 A |
Sicherheitsfunktionen | integrierte TwinSAFE Logic |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder |
Anzahl Datensteckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen