MS2520-8011-2255 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT P, 600 V DC/20 A, 24 V DC/10 A, DC-Link-Kapazität, B23

MS2520-8011-2255 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT P, 600 V DC/20 A, 24 V DC/10 A, DC-Link-Kapazität, B23

MS2520-8011-2255 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT P, 600 V DC/20 A, 24 V DC/10 A, DC-Link-Kapazität, B23

MS2520-8011-2255 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT P, 600 V DC/20 A, 24 V DC/10 A, DC-Link-Kapazität, B23

MS2520-8011-2255 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, EtherCAT P, 600 V DC/20 A, 24 V DC/10 A, DC-Link-Kapazität, B23

Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2520-8011-2255 ermöglicht die Anbindung an eine bestehende EtherCAT P-Topologie und stellt 600 V DC und bis zu 20 A bzw. 24 V DC und bis zu 10 A sowie EtherCAT P für das System zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.

 

Darüber hinaus verfügt das MS2520-8011-2255 über die integrierte DC-Link-Kapazität.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS2520-8011-2255
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern24 V DC/10 A, 600 V DC/20 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB23-Hybridsteckverbinder
EtherCAT-EinleitungEtherCAT P, B23-Hybridsteckverbinder
Kapazitätja
GehäusedatenR2S2T3
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen