03.06.2014

Multitouch-Einbau-Panel CP2xxx

Durchgängig Multitouch für die komplette Maschine. Die neue Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display bietet die passende Lösung für jede Anwendung.

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Panel-PCs

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

Multitouch-Panel-PCs

Multitouch-Panel-PCs

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP2xxx und CP3xxx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.

CP29xx, CP39xx | Multitouch-Control-Panels

CP29xx, CP39xx | Multitouch-Control-Panels

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Anschlusstechnik für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CP29xx und CP39xx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.

Control Panels

Control Panels

Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.

CP22xx | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx | Multitouch-Einbau-Panel-PC

Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP22xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP22xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung – im Landscape- oder Portraitformat (horizontal/vertikal). Die Einbau-Industrie-PCs CP22xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

CP26xx | Dualtouch-Einbau-Panel-PC

CP26xx | Dualtouch-Einbau-Panel-PC

Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP26xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Dualtouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP26xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße von 7 bis 24 Zoll zur Verfügung – im Landscape- oder Portraitformat (horizontal/vertikal). Die Einbau-Industrie-PCs CP26xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7.

CP27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

Die lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CP27xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP27xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP27xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter unter Windows 10 IoT Enterprise.

CP29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel

CP29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel

Mit den CP29xx-Panels für den Einbau in die Front eines Schaltschranks steht ein umfassendes Angebot an verschiedensten Ausstattungsvarianten zur Verfügung.

CP22xx-0020 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0020 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0030 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0030 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP26xx-0000 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP26xx-0000 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx-0020 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP29xx-0010 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CP29xx-0010 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CP22xx-0040 | Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP22xx-0040 | Multitouch-Einbau-Panel-PC