Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AMI8123-abcc-wJyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,00 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8123-abcc-wJyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,00 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8123-abcc-wJyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,00 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8123-abcc-wJyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,00 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8123-abcc-wJyz | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,00 Nm (M0), F2 (58 mm)

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

Der integrierte Servoantrieb AMI8123 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 1,1 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

Mehr zur dezentralen Antriebstechnik.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Angaben für 48 V DCAMI8123-abcc-wJyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor mit integriertem Antriebsverstärker
Nennspannung24…48 V DC
Stillstandsdrehmoment1,00 Nm
Nenndrehmoment0,99 Nm
Spitzendrehmoment2,38 Nm
Nenndrehzahl3000 min-1
Nennleistung0,311 kW
Rotorträgheitsmoment0,373 kgcm²
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilMDP-Profil, DS402-Profil
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
SicherheitsstandardEN 61508-1-3:2010 (bis zu SIL 3), IEC 62061:2021 (max. SIL 3), EN ISO 13849-1:2015 (bis zu Kat 4, PL e) und EN 61800-5-2:2017
Realisierung STOdurch lokale TwinSAFE Logic oder über FSoE
AnschlusstechnikM12, L-kodiert/M8, schraubbar, 3-polig, A-kodiert/M8, schraubbar, 4-polig, A-kodiert
Umgebungstemperatur (Betrieb)5…40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus
GehäusedatenAMI8xxx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/OberflächeAcryl-pulverbeschichtet, dunkelgrau, ähnlich RAL7016
AbmessungenAMI8123-abcc-wJyz
a40 j6
b9 k6
d20 mm
l63 mm
r58 mm
k (ohne Bremse)199 mm
k (mit Bremse)234 mm
Bestellschlüssel
AMI8123-abcc-wxyz
a = 3Feedback: Singleturn-Absolutwertgeber, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 17 Bit
a = 4Feedback: Multiturn-Absolutwertgeber, absolute Position innerhalb 65536 Umdrehungen, Auflösung 17 Bit
b = 0ohne TwinSAFE
b = 1mit TwinSAFE: STO, integrierte TwinSAFE Logic
cc = 00Standard
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
xWicklungscode
y = 1VorzugstypKommunikationsinterface: EtherCAT, MDP-Profil
y = 2Kommunikationsinterface: EtherCAT, DS402-Profil
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen