25.06.2025

Alle Funktionalitäten auf einer Steuerungsplattform: ATRO und TwinCAT

ATRO ist in die Automatisierungssoftware TwinCAT integriert. Wie sieht die Software für ATRO aus und was ist damit möglich?

Weitere Informationen zu diesem Video

ATRO | Automation Technology for Robotics

ATRO | Automation Technology for Robotics

Das ATRO-System bietet einen einzigartigen, modularen und flexiblen Industrieroboter-Baukasten, der vollständig in das Beckhoff Automatisierungssystem integriert ist.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TF5112 | TwinCAT 3 Kinematic Transformation L3

TF5112 | TwinCAT 3 Kinematic Transformation L3

Erweiterung der TwinCAT Kinematic Transformation L1/L2 um zusätzliche Kinematiken:

TF5113 | TwinCAT 3 Kinematic Transformation L4

TF5113 | TwinCAT 3 Kinematic Transformation L4

Erweiterung der TwinCAT Kinematic Transformation L1/L2/L3 um zusätzliche Kinematiken:

TF5110 | TwinCAT 3 Kinematic Transformation L1

TF5110 | TwinCAT 3 Kinematic Transformation L1

Mit TwinCAT Kinematic Transformation sind verschiedene Roboterkinematiken realisierbar. Die Programmierung der Bewegung des Roboters erfolgt in kartesischen Koordinaten entweder mit DIN 66025-Befehlen oder mit den PLCopen-konformen Bausteinen aus der SPS. Eine integrierte Dynamikvorsteuerung sorgt für eine hohe Präzision der Bewegung auch bei hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten. Die Konfiguration erfolgt in TwinCAT 3 Engineering.

TF5111 | TwinCAT 3 Kinematic Transformation L2

TF5111 | TwinCAT 3 Kinematic Transformation L2

Erweiterung der TwinCAT Kinematic Transformation L1 um zusätzliche Kinematiken: