03.04.2025

Automation leicht gemacht mit TwinCAT CoAgent

TwinCAT Chat wird zu TwinCAT CoAgent: Mit TwinCAT CoAgent, der innovativen Weiterentwicklung von TwinCAT Chat, hebt Beckhoff das Engineering auf das nächste Level. TwinCAT CoAgent vereinfacht den Engineering-Workflow, spart Zeit, senkt Kosten und optimiert den Ressourceneinsatz.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT CoAgent

TwinCAT CoAgent

TwinCAT CoAgent bietet umfassende, intelligente Unterstützung und kombiniert modernste generative KI-Modelle mit speziell entwickelten KI-Agenten.

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent

TwinCAT 3 CoAgent ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung bei der SPS-Entwicklung, I/O-Konfiguration und HMI-Erstellung. Anforderungen werden in natürlicher Sprache formuliert, TwinCAT CoAgent schlägt passenden Code und Konfigurationen vor und berücksichtigt dabei bestehende Projektstrukturen. Die flexible Modusauswahl ermöglicht eine passgenaue Unterstützung je nach Aufgabe. Zudem bietet TwinCAT CoAgent direkten Zugriff auf die Dokumentation im Beckhoff Information System und liefert kontextbezogene Empfehlungen für eine beschleunigte und qualitativ hochwertige Projektumsetzung.

TE1000 | TwinCAT 3 Engineering

TE1000 | TwinCAT 3 Engineering

TE1000 ist die TwinCAT-Entwicklungsumgebung zur komfortablen Konfiguration von Steuerung mit SPS, Antriebsregelung und I/Os. Darüber hinaus umfasst das Tool die Konfiguration und Programmierung von TwinSAFE, der Safety-Lösung von Beckhoff.