Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

18.03.2025

Tutorial: Einbinden von HART Feldgeräten in TwinCAT

Erfahren Sie, wie sie mit TwinCAT und ausgewählten EtherCAT-Klemmen zusätzliche Daten über das HART-Protokoll auslesen können.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL3184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART

EL3184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART

Die analoge Eingangsklemme EL3184 für HART-fähige Feldgeräte versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Mit einem technischen Messbereich von 107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

EL6184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, HART, Secondary Master

EL6184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, HART, Secondary Master

Die EL6184 bietet vier Schnittstellen um HART-fähige Feldgeräte einzubinden. Dabei dient die EtherCAT-Klemme als Secondary Master und kann auf bestehende Verbindungen aufgeschaltet werden. So können beispielsweise Wartungs- und Diagnosedaten aus Feldgeräten abgerufen werden, wie es im Kontext der NAMUR Open Architecture (NOA) der Fall ist.

ELX3181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

ELX3181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

Die analoge EtherCAT-Eingangsklemme ELX318x erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs, weiterhin informieren LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler. Die EtherCAT-Klemme zeigt den Signalzustand durch Leuchtdioden an.

ELX3184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

ELX3184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i

Die analoge EtherCAT-Eingangsklemme ELX318x erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs, weiterhin informieren LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler. Die EtherCAT-Klemme zeigt den Signalzustand durch Leuchtdioden an.

ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)

ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)

Die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik