La próxima generación de paneles multitáctiles, con un diseño innovador e inteligente

Una serie multitáctil avanzada y de coste optimizado, diseñada para conceptos operativos altamente eficientes

Con más de 25 años de éxito en la producción de paneles propios y 12 años de experiencia en diseño multitáctil, Beckhoff presenta su nuevo panel inteligente: la generación Next de paneles multitáctiles. Con su concepto electrónico optimizado y una solución de conexión estandarizada tanto para la electrónica como para la mecánica, esta plataforma de dispositivos mantiene y refuerza su ventaja tecnológica de cara al futuro. De este modo, la calidad consistentemente alta de los paneles de control y monitores industriales de Beckhoff se combina con una relación calidad-precio altamente optimizada.

La serie de paneles multitáctiles Next es avanzada y de coste optimizado, y amplía aún más la diversidad de la completa cartera de Beckhoff. Como es habitual, esta generación de paneles de control y monitores industriales garantiza una operación fácil e intuitiva, gracias a su avanzada tecnología multitáctil, diseño de alta calidad y una amplia gama de formatos y opciones. Fabricados íntegramente en Alemania, estos dispositivos se distinguen por su electrónica y diseño elegante e inteligente, comunicación EtherCAT (FSoE) con un solo toque, y pantallas industriales de alta calidad con funcionalidad multitáctil.

Los paneles multitáctiles Next, con grados de protección IP20 o IP65, ofrecen alta calidad y estarán disponibles a largo plazo. Están disponibles con diagonales de pantalla que van de 7 a 24 pulgadas en diversos formatos, incluyendo variantes de instalación y con brazo de soporte. Además, la versión de monitor industrial se ofrece en una amplia gama de clases de rendimiento de CPU. Esto incluye una variedad de accesorios y extensiones mecánicas. Se han incorporado los estándares más recientes para ofrecer una plataforma de paneles preparada para el futuro, que facilita la optimización de costes sin necesidad de modificar el diseño del sistema, y que además proporciona una tecnología táctil probada, con efectos antirreflejo y antisolapamiento.

La introducción de la próxima generación de paneles multitáctiles comienza con el panel de control integrado CP49xx, con grado de protección IP20, y el panel de control CP59xx, con grado de protección IP65, diseñado para instalación en brazo de montaje. Estos últimos están diseñados para que el cliente los instale directamente en un soporte de monitor VESA y, de manera opcional, pueden montarse en un brazo de montaje con un tubo redondo de 48 mm.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/