Nästa generations multi-touch-panel i smart design

En avancerad, kostnadsoptimerad multi-touch-serie för effektiva operatörspanelslösningar

Efter mer än 25 års framgångsrik intern panelproduktion och 12 års expertis inom multi-touch-design lanserar Beckhoff en ny smart paneldesign: Nästa generations multi-touch-panel. Med sitt omarbetade elektronikkoncept och den standardiserade anslutningslösningen för elektronik och mekanik behåller denna enhetsplattform sitt framtidssäkrade tekniska försprång och bygger vidare på det. Den genomgående höga kvaliteten hos Beckhoffs kontrollpaneler och paneldatorer kombineras därmed med ett optimerat pris-/prestandaförhållande.

Den nya serien med multi-touch-paneler är avancerad och kostnadsoptimerad och utökar ytterligare mångfalden i Beckhoffs breda portfölj. Som vanligt erbjuder den här generationen kontrollpaneler och paneldatorer användarvänlig drift tack vare avancerad multi-touch-teknik, högkvalitativ design och ett brett urval av format och alternativ. Dessa enheter, som tillverkas helt och hållet i Tyskland, kännetecknas av en smart, elegant elektronik- och enhetsdesign, EtherCAT-kommunikation (FSoE) med en knapptryckning och högkvalitativa industriella displayer med multi-touch.

De nya multi-touch-panelerna med IP20- eller IP65-kapslingsklass är av hög kvalitet och kommer att finnas tillgängliga under lång tid. De finns tillgängliga i skärmstorlekar från 7 till 24 tum i olika format, för infällt montage eller fäste för montering på arm och panel PC-versionen finns tillgänglig i ett brett utbud av CPU-prestandaklasser. Detta inkluderar en mängd olika tillbehör och mekaniska tillval. Senaste standarder har integrerats för att ge en framtidssäker panelplattform som gör det enkelt att optimera kostnaderna utan att ändra systemdesign och som också ger beprövad touch-teknik med antireflex- och antighosting-effekter.

Lanseringen av nästa generations multi-touchpaneler inleds med den inbyggda kontrollpanelen CP49xx med IP20-kapslingsklass och kontrollpanelen CP59xx med IP65-kapslingsklass för montering på bärarm. De senare är avsedda för direktmontering på ett VESA-monitorfäste av kunden och kan som tillval monteras på ett bärarmsystem med ett 48 mm rundrör.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/