TwinCAT 3 CNC met nieuwe functies en technologiepakketten

Moeiteloze toegang tot krachtige CNC-oplossingen voor EDM en additieve productie

Met twee nieuwe functies en twee extra technologiepakketten stroomlijnt Beckhoff de specifieke toepassing van TwinCAT 3 CNC (TF5200) voor EDM en additieve productie. Deze nieuwste functies omvatten online aanpassing en uitgebreide interpolatie, plus een technologiepakket voor additieve processen en een pakket voor draad-erosie- en zinkvonkmachines.

TwinCAT 3 CNC Online Adaption (TF5262) biedt TcCOM interfaces voor het integreren van klantspecifieke modules voor de online besturing van interpolatiefuncties:

  • Dynamische contourcontrole (DCC) compenseert contourfouten die veroorzaakt worden door fysieke vervorming van het gereedschap door het pad van het middelpunt van het gereedschap te wijzigen op basis van de huidige en vorige contourelementen. De normalisatiefactor, compensatierichting en compensatiefactor worden allemaal berekend in het TcCOM-object.
  • De gereedschapsradiuscompensatiefunctie biedt online gereedschapsradiuscompensatie op basis van factoren zoals de huidige gereedschapsradius, padpositie en pad-tangens. Interpolatie over twee paden wordt hier ook ondersteund.
  • De geometrische voedingsaanpassing wordt gebruikt om een voedingsoverbruggingsfactor te berekenen om een constante oppervlaktevoeding te verkrijgen.

TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation (TF5263) maakt interpolatie over twee paden mogelijk, waardoor twee onafhankelijke contouren kunnen worden beschreven in één NC-kanaal, wat vooral voordelig is voor erosie van EDM-draad. Met conische koppeling kan de synchronisatie van pad 1 en pad 2 ook gebruikt worden om extra blokken te compenseren die ingevoegd worden door de gereedschapsradiuscompensatie. De oorspronkelijk geprogrammeerde verbinding tussen de twee paden blijft ongewijzigd.

TwinCAT 3 CNC AM Plus (TF5291) is een technologiepakket voor additieve processen. De uitgebreide contourweergave maakt geprogrammeerde contourelementen vooraf beschikbaar voor de PLC en kan worden geactiveerd in het NC-programma of via de PLC-interface. De TF5291 biedt ook toegang tot toekomstige dynamische gegevens, zoals asposities, snelheden en versnellingen, met configureerbare intervallen.

TwinCAT 3 CNC EDM Plus (TF5292) is een speciaal technologiepakket voor draadvonkmachines en zinkvonkmachines. Het combineert functies van de TF5262, TF5263 en TF5292 met cilindrische compensatie voor erosie van de EDM-draad, een enkele real-time cyclus per kanaal en terugtrekstrategieën voor EDM bij het zinkvonken.

Ms. Nathalie Verbist

Ms. Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/