Skåpfri automation tilldelas två produktdesignutmärkelser

MX-System tilldelas Red Dot Awards högsta kategori och iF Design Award

Beckhoffs MX-System är en flexibel, utrymmesoptimerad och smart systemlösning helt utan konventionella apparatskåp som revolutionerar automationsvärlden. Den banbrytande produktdesignen bidrar stort till innovationpotentialen, något som juryn för prestigefyllda Red Dot Award bekräftade genom att tilldela produkten den högsta utmärkelsekategorin "Best of the Best". Det bekräftades sedan än en gång genom utmärkelsen
iF Design Award.

MX-System är ett standardiserat, moduluppbyggt automationssystem som består av en aluminiumgrundplatta med smidiga, jackbara funktionsmoduler. Systemet består av grundplatta och vatten- och dammtäta moduler som går att montera direkt på maskinen utan extra skyddskåpa. MX-System är avsett för funktionell och visuell integrering i ett otroligt brett maskinutbud. Beckhoffs utvecklingsteam samarbetade nära med Adrian och Greisers designbyrå redan från start. Resultatet blev ett designkoncept för MX-System med en visuell och ergonomisk finess som går igen i det unika funktionsutbudet. Designen visar hur kompakt och sammanhängande systemet är. Komponenter som IPC:er, drivsystem och I/O-enheter har egna egenskaper, men montering och installation av MX-System har förenkats maximalt.

Det innovativa designkonceptet övertygade även Red Dot-juryn som består av runt 50 internationella produktdesignexperter. Utmärkelsen lyfter varje år fram industritillverkade produkter vars designkvalitet står ut i mängden: produkterna måste vara estetiskt tilltalande, funktionella, smarta eller innovativa. MX-System hade faktiskt så många specialegenskaper och fördelar att det tilldelades utmärkelsen Red Dot: Best of the Best för banbrytande design, tävlingens högsta utmärkelse. Enligt juryn är det bara de bästa produkterna i varje kategori som får utmärkelsen. Ytterligare en välrenommerad jury med 132 designexperter från 20 länder var lika övertygad. De tilldelade MX-System iF Design Award 2023.

Products

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/