TwinCAT 3 CNC com novas funções e pacotes de tecnologia

Acesso a soluções CNC de alto desempenho para EDM e manufatura aditiva

Com duas novas funções e dois pacotes de tecnologia adicionais, a Beckhoff simplifica a aplicação específica do TwinCAT 3 CNC (TF5200) para EDM e manufatura aditiva. Esses recursos mais recentes incluem adaptação online e interpolação estendida, além de um pacote de tecnologia para processos aditivos e outro para máquinas EDM de erosão a fio e de afundamento de matriz.

O TwinCAT 3 CNC Online Adaption (TF5262) oferece interfaces TcCOM para a integração de módulos específicos do cliente para o controle online das funções de interpolação:

  • O controle dinâmico de contorno (DCC) compensa os erros de contorno causados pela deformação física da caixa de ferramentas, modificando o caminho do ponto central da ferramenta com base nos elementos de contorno atuais e anteriores. O fator de normalização, a direção de compensação e o fator de compensação são todos calculados no objeto TcCOM.
  • A função de compensação do raio da ferramenta oferece compensação on-line do raio da ferramenta com base em fatores como o raio atual da ferramenta, a posição da trajetória e a tangente da trajetória. A interpolação de dois caminhos também é suportada aqui.
  • O ajuste da taxa de avanço geométrico é usado para calcular um fator de substituição de avanço para obter um avanço de superfície constante.

O TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation (TF5263) possibilita a interpolação de dois caminhos, permitindo que dois contornos independentes sejam descritos em um único canal NC, o que é particularmente vantajoso para a erosão a fio EDM. Com o acoplamento cônico, a sincronização do caminho 1 e do caminho 2 também pode ser usada para compensar os blocos adicionais inseridos pela compensação do raio da ferramenta. A conexão originalmente programada entre os dois caminhos permanece inalterada.

O TwinCAT 3 CNC AM Plus (TF5291) é um pacote de tecnologia para processos aditivos. Sua pré-visualização de contorno estendida torna os elementos de contorno programados disponíveis para o CLP com antecedência e podem ser ativados no programa NC ou por meio da interface do CLP. O TF5291 também possibilita o acesso a dados dinâmicos futuros, como posições de eixo, velocidades e acelerações, em intervalos configuráveis.

O TwinCAT 3 CNC EDM Plus (TF5292) é um pacote de tecnologia especial para máquinas de erosão a fio e EDM para confecção de matrizes. Ele combina as funções do TF5262, TF5263 e TF5292 com compensação cilíndrica para erosão a fio EDM, um único ciclo em tempo real por canal e estratégias de retração para EDM de confecção de matrizes.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/