Protection électronique contre les surintensités dans une borne EtherCAT ultra compacte de 12 mm

Protection contre les surintensités intégrées aux bornes E/S EtherCAT

Beckhoff intègre, directement dans les bornes EtherCAT de la série EL922x, un circuit électronique de protection contre les surintensités. Par rapport aux systèmes de protection existants, La gamme EL922x permet de s’affranchir de dispositifs autonomes non conventionnels et non flexibles, tout en apportant une réduction des coûts et d’espace dans les armoires. De plus, grâce à de nombreuses possibilités de configuration de données, les bornes EtherCAT du type EL9227 s’adaptent à toutes les exigences et offrent une surveillance transparente des installations.

Conçue pour protéger les composants 24 V CC contre les surintensités, la nouvelle série de bornes EL922x comprend 19 bornes EtherCAT différentes, déclinées en version allant de 1 à 2 canaux pour diverses intensités du courant (10 A maximum). Par ailleurs, cette série peut être divisée en deux grandes catégories :

  • Les bornes EL9221 et EL9222 avec des fonctionnalités standards telles que Courant nominal, pouvant être paramétrées via le System Manager de TwinCAT ou par un bouton à LED.
  • Les bornes EL9227-xxxx avec des fonctions étendues paramétrables dans le système manager de TwinCAT, p. ex. sélection d’une courbe caractéristique, seuil de pré-alerte, avis de sous-tension, coupure alimentation retour, journal des évènements, protection du logiciel par mot de passe.

L’intégration de la protection contre les surintensités dans le système présente de nombreux avantages. Cela simplifie notamment les opérations de câblage car les bornes E/S voisines sont automatiquement alimentées dès qu’elles sont branchées à cette borne spécifique. Il en résulte de plus un gain de place et une réduction des coûts lors de l’aménagement de l’armoire de commande car il n’est plus nécessaire d’installer un coupleur supplémentaire, qui serait autrement requis, ni d’autres éléments d’alimentation ou d’E/S numériques. Enfin, de nombreuses données sont accessibles via EtherCAT, comme la charge, le courant de charge, la tension d’entrée/de sortie, la surtension/sous-tension et l’alimentation retour, qui permettent de surveiller l’installation en toute transparence, de réduire les temps d’arrêt et de faciliter le dépannage. Enfin, elles offrent une vue d’ensemble optimale de l’historique de l’installation.

Ms. Nathalie Verbist

Ms. Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/