Uiterst compacte overstroombeveiliging in 12-mm EtherCAT-aansluiting

Systeemgeïntegreerde overstroombeveiliging in het EtherCAT I/O-systeem

Met de serie EtherCAT-aansluitingen EL922x heeft Beckhoff een elektronische overstroombeveiliging voor het beveiligen van 24 V DC-installatieonderdelen uiterst compact en direct in het EtherCAT-systeem geïntegreerd. Daarmee worden in vergelijking met huidige beveiligingsproducten de kosten en benodigde ruimte in de schakelkast verminderd, zonder de noodzaak om een conventionele elektronische oplossing als niet-flexibel standalone-systeem te moeten inzetten. De EtherCAT-aansluitingen van het type EL9227 voldoen bovendien dankzij de vele instelmogelijkheden en procesgegevens aan de meest uiteenlopende vereisten en maken een transparante systeembewaking mogelijk.

De nieuwe serie elektronische aansluitingen met overstroombeveiliging EL922x, bedoeld voor 24 V DC, bestaat uit 19 verschillende EtherCAT-aansluitingen. Er zijn 1- en 2-kanaalsuitvoeringen verkrijgbaar voor verschillende stroombelastingen tot maximaal 10 A. Daarnaast kan het brede assortiment worden onderverdeeld in:

  • Aansluitingen EL9221 en EL9222 met standaardfuncties zoals nominale stroomsterkte, die niet alleen via TwinCAT System Manager, maar ook eenvoudig met een ledknop kunnen worden geconfigureerd
  • Aansluitingen EL9227-xxxx met in TwinCAT System Manager configureerbare uitgebreide functies, zoals het selecteren van een karakteristiek, voorwaarschuwingsdrempel, onderspanningsmelding, terugvoedingsuitschakeling, event-logging en een met een wachtwoord beveiligde softwareverzegeling.

De in het systeem geïntegreerde overstroombeveiliging biedt talrijke praktische voordelen. Er is bijvoorbeeld minder bedrading nodig, omdat de voeding in de naastgelegen I/O-aansluitingen automatisch plaatsvindt bij het insteken van de aansluiting. Daarnaast profiteert de schakelkastconstructie van plaats- en kostenbesparing door het wegvallen van een anders noodzakelijk koppelingsproduct en verdere digitale I/O- of voedingsproducten. Via EtherCAT zijn bovendien talloze procesgegevens toegankelijk, zoals de belastingsfactor, belastingsstroom, in-/uitgangsspanning, onder-/overspanning en terugvoeding. Dit biedt mogelijkheden voor een transparante systeembewaking, minimale uitvaltijden, vereenvoudigde foutopsporing en een optimaal overzicht over de systeemhistorie.

Ms. Nathalie Verbist

Ms. Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/