Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Kompakt elektronikus túláramvédelem 12 mm-es EtherCAT-terminálokon

EtherCAT-buszrendszerbe épített túláramvédelem

A rendkívül kompakt EtherCAT-rendszer 24 V egyenfeszültségű elemeihez közvetlen elektronikus túláramvédelmet nyújt az új, EL922x-sorozatú EtherCAT-terminálcsalád. A jelenleg elérhető védelmi eszközökkel ellentétben a vezérlőszekrények költsége és helyigénye hagyományos, rugalmatlan stand-alone rendszer használata nélkül csökkenthető. Az EL9227 típusú EtherCAT-terminálokkal széles körű követelmények teljesíthetők, valamint lehetővé válik a rendszerek transzparens ellenőrzése is, a számos beállítási lehetőségnek és a folyamatadat-opcióknak köszönhetően.

A túláramvédelemre szolgáló, 24 V üzemi egyenfeszültségre tervezett EL922x-terminálcsalád 19 különféle EtherCAT-terminálból áll. Elérhetőek többek között egy- és kétcsatornás, legfeljebb 10 A-ig használható, különféle áramterhelésekhez tervezett változatok is. A terminálok széles választéka az alábbi csoportokból áll:

  • EL9221 és EL9222 típusú terminálok – alapfunkciókkal (például névleges áram beállítása) rendelkező eszközök, amelyek nemcsak a TwinCAT System Manager szoftverrel kezelhetők, hanem kényelmesen egy LED-gombbal is;
  • EL9227-xxxx sorozatú terminálok – kiterjesztett funkcionalitású eszközök, amelyeknél számos jellemző a TwinCAT System Manager segítségével paraméterezhető, ilyen például a jelleggörbe vagy az előzetes figyelmeztetési küszöbértékek kiválasztása, a feszültségesés érzékelése, a visszacsatolás határfrekvenciájának beállítása, az eseménynaplózás és a jelszavas szoftverhozzáférés.

A rendszerbe épített túláramvédelem számos gyakorlati előnyt nyújt a felhasználóknak. Kevesebb huzalozásra van szükség, mivel a szomszédos be- és kimeneti terminálok a csatlakoztatáskor automatikusan megkapják a betáplálást. Ezenfelül a vezérlőszekrények kialakítása szempontjából is előnyös a kisebb hely-, illetve költségigény, mivel nincs többé szükség kiegészítő áramkörökre és más digitális be- és kimenetekre vagy kiegészítő tápellátásra. A terminálokkal az EtherCAT-rendszeren keresztül számos különféle folyamatadat érhető el. Ilyen például a kihasználtsági fok, a terhelőáram, a be- és kimeneti áramterhelés, az alul- vagy túlfeszültségszint, valamint a visszacsatolás beállításai. Mindez átlátható rendszermonitorozást, minimális állásidőt, egyszerűbb hibaelhárítást és az üzemi előzményadatok átfogó áttekintését teszi lehetővé.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/