Högst kompakt elektroniskt överlastskydd i en 12 mm EtherCAT-modul

Integrerat överlastskydd i EtherCAT I/O-system

Med EtherCAT-modulserien EL922x integrerar Beckhoff ett elektroniskt överlastskydd för säkring av 24 V DC komponenter direkt i det högst kompakta EtherCAT I/O-systemet. Detta sänker kostnader och platsbehov i apparatskåpet i jämförelse med aktuella skyddsapparater, utan att behöva använda konventionella elektroniska lösningar i form av fristående system. Tack vare de många inställningsmöjligheterna och processdata uppfyller EtherCAT-modulen typ EL9227 många olika krav och möjliggör en transparent övervakning.

Den nya elektroniska modulserien EL922x för överlastskydd har dimensionerats för 24 V DC och omfattar 19 olika EtherCAT-moduler. Det ingår 1- och 2-kanals utföranden för olika strömlaster upp till 10 A. Det stora utbudet kan ytterligare delas in:

  • Moduler EL9221 och EL9222 med standardfunktioner som märkström kan bekvämt parametreras både med TwinCAT System Manager och LED knapp
  • EL9227-xxxx moduler med utökade funktioner kan parametreras i TwinCAT System Manager som t ex gällande val av karakteristisk kurva, förvarningströskel, underspänningsskydd, återmatningsstopp, händelsespårning och lösenordsskyddat mjukvarulås.

Det integrerade överlastskyddet erbjuder många olika praktiska fördelar. Kablering reduceras eftersom matning till angränsande I/O-moduler sker automatiskt vid instickning av modulen. Dessutom sparas det in både plats och kostnader till apparatskåpet då annars nödvändiga kopplingsapparater samt ytterligare I/O-moduler och matningsdon inte längre behövs. Vidare får man via EtherCAT åtkomst till olika typer av processdata så som nyttjandegrad, lastström, in-/utgångsspänning, under-/överspänning och återkoppling. Detta ger möjlighet för transparent systemövervakning, färre driftavbrott, förenklad felsökning samt en omfattande överblick över anläggningshistoriken.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/