Protezione elettronica da sovracorrente in un terminale EtherCAT ultra-compatto da 12 mm

Protezione da sovracorrenti integrata nel sistema I/O EtherCAT

Con la serie di terminali EtherCAT EL922x, Beckhoff integra direttamente nel sistema EtherCAT la protezione da sovracorrente per i componenti a 24 V DC. Rispetto ai sistemi di protezione attualmente disponibili nel mercato, questa soluzione riduce i costi e il fabbisogno di spazio nell’armadio elettrico, senza dover ricorrere a soluzioni convenzionali stand-alone. Con un’estesa gamma di impostazioni e opzioni dati di processo, i terminali EtherCAT EL9227 rispondono a svariati requisiti e consentono un monitoraggio trasparente del sistema.

La nuova serie di terminali EL922x per la protezione da sovracorrente, concepita per componenti a 24 V DC, include 19 diversi terminali EtherCAT. Sono disponibili versioni a 1 e a 2 canali per diversi carichi di corrente, fino a massimo di 10 A. L’ampia gamma è così suddivisa:

  • terminali EL9221 ed EL9222 con funzionalità standard, come la corrente nominale, parametrizzabili con il software TwinCAT System Manager, ma anche mediante pulsanti a LED
  • terminali EL9227-xxxx con funzionalità estese parametrizzabili con TwinCAT, come selezione di una curva caratteristica, soglia di preavviso, messaggio di sottotensione, disattivazione del pulsante LED, registrazione di eventi e password.

La protezione da sovracorrente integrata nel sistema assicura numerosi vantaggi pratici per l’utente. Il cablaggio è ridotto poiché l’alimentazione dei terminali I/O avviene automaticamente con la connessione del terminale stesso di protezione. Inoltre, i quadri elettrici beneficiano in termini di spazio non essendo necessari ulteriori alimentatori o hardware di accoppiamento oltre agli I/O digitali. EtherCAT consente inoltre di accedere a numerosi dati di processo, ad esempio la velocità di utilizzo, corrente di carico, tensione di ingresso/uscita, sotto/sovratensione. Ciò consente un monitoraggio trasparente dell’impianto, ridotti tempi di inattività, una ricerca semplificata dei guasti e una panoramica ottimale sulla storia dell’impianto.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/